客户专属解决方案
客户专属解决方案

高质量、量身定制 - 匹配您的要求

有时标准解决方案即使质量较高也不足以满足需求。因此巴鲁夫除去已经十分全面的产品系列外,还提供可精准满足您要求的定制解决方案,哪怕这些方案更加复杂。

我们的客户专属解决方案既包括产品,也包括软件个性化设计。由此您可发挥过程与设备的最佳效果。

最重要的优势

  • 采用个性化用户界面的软件有助于提高过程可靠性
  • 产品个性化设计:从壳体更改,到工程服务与预装配,直至编程,一应俱全
  • 个性化产品定制

    个性化产品量身定制 - 从预装配到工程服务

    巴鲁夫的所有传感器、系统和附件产品均可按需匹配您的专属用途并进行个性化改造。其基础是快速执行的可行性评估,这期间我们会详细确定并评价您的需求。随后您可决定采用标准产品还是量身定制方案。

    我们的服务范围很广:从单纯的壳体更改,到工程服务与预装配,直至复杂编程。因此您必定能按照实际用途获得最佳的解决方案。依靠预装完毕且适合您用途的产品,投用进程也得以加快。同时还可以省去故障停机测试。由此提升您的设备效率。

    最重要的优势

    • 快速而透明的可实行性评估
    • 满足您用途的最佳解决方案
    • 通过最高效率取得竞争优势
  • 个性化软件界面

    通过个性化界面优化工业RFID的应用。

    用户界面专为您的用途而打造,手持终端操作将更加简单。若每位用户只能看到与其相关的数据,那么手持终端的易用性必然大幅提升。

    我们的软件工程师经过深入分析与咨询后,会贯彻您的要求并针对您的用途有的放矢地优化用户界面。

    这样您便能始终一览无余地查看所有相关数据并且更加快速方便地移动写入/读取您的数据载体。同时您在该媒介中也可采用您的公司标识而无需劳烦自己的IT部门。