行程、距离、位置、角度和压力的非接触式线性和旋转测量

行程、距离、位置、角度、压力的测量是自动化的常见任务。这些任务千差万别,测量原理五花八门。我们将向您展示基于磁致伸缩、磁编码、磁感应和光电技术的各种应用和可行的解决方案。

示范性应用

磁致伸缩位移测量系统帮助您监控注塑机模具板的合模操作。防护等级高的外形可减小磨损和延长您的模具的使用寿命。

利用光电测量设备可确定生产线物料流中目标的大小和位置。待测量对象的表面特性和颜色都不会影响测量质量。

传感器技术

每项产品技术都拥有其独特的应用场合:

  • 磁致伸缩允许同时测量多个位置以及在不利的环境条件下使用。
  • 磁编码能实现最高精度和实时测量。
  • 感应式能用于极为有限的安装空间,并适合短距离使用。
  • 光电式的特点是可灵活选择作用距离,并且不受待测量目标的颜色和表面特性影响。

传感器接口如0…10 V或4…20 mA模拟,IO-Link和基于以太网现行的技术标准

合适的产品

巴鲁夫磁致伸缩位置测量系统

精确的磁致伸缩位置测量系统可探测位置、位移和速度。

巴鲁夫磁编码式位移及角度测量系统

精确、绝对或增量测量的磁编码位移和角度测量系统

巴鲁夫感应式位置测量系统

感应式位置测量系统探测近距离内的距离和位置。

巴鲁夫光电传感器

光电传感器测量距离,不受目标的颜色和表面影响。

主题概览:

距离测量 – 传感器的最常见任务之一

线性位置测量 – 某个轴上目标的定位

旋转式位置测量 – 探测转速和位置

压力和液位测量 – 监控液体、气体和固体的状态