在工业环境中使用RFID和条形码扫描器进行识别

利用工业识别系统可确保,在自动化生产中正确的零件按正确的数量在正确的时刻到达正确的地方 – 例如在资产跟踪、生产控制或内部物流环节中。这些系统保证优异质量并帮助您降低成本。

当我们为了控制物料流而想要准确识别生产过程中的某个目标时,就需要一个数据载体。此数据载体可以是一个RFID标签或条形码标签或一个打印的条形码。

如果带数据载体的工件在生产过程中移动,则可在每个需要识别该工件的位置上, 用一部合适的读头读取数据载体中的数据 (例如序列号)。这些数据被传输到一个分析单元,此分析单元将它们转发到一个PLC、一部PC机或一个上一层的IT系统。然后可以使用这些数据,以便能够就生产或质量作出决定。

基本上有两种识别技术可用:使用无线电波工作的 RFID (Radio Frequency Identification) 和接收图像并借助软件进行分析的条形码扫描器。

识别技术

RFID

RFID系统可用于超高频 (UHF)、高频 (HF) 和低频 (LF) 范围。它们一般由三个组件构成:数据载体 (用于数据存储)、读/写头或天线 (用于数据传输) 和处理单元 (用于数据通信)。

  • UHF可在最大6 m的距离上与数据载体通信和同时读取多个数据载体 (多个标签)。
  • HF基于其较高的速度能够在接近400 mm的近距离内进行零件跟踪。数据载体具有各种各样的属性 (例如适用于高温、带大容量存储能力和适合安装在金属上)。
  • 低频范围内的数据载体非常适合于困难的环境条件,例如适用于金属环境。它们因此经常应用于刀具识别。

条形码扫描器

条形码扫描器读取一维和二维条形码。它们的作用距离从几毫米延至几米不等。

合适的产品

UHF-RFID系统的天线和分析单元

UHF-RFID系统的天线和处理单元用于距离较大的读取和写入

RFID系统的分析单元

基于不同的频率,RFID系统的处理单元能操作多个读写头或天线

读/写磁头和数据载体

读/写头和数据载体有各种不同的结构,以便与用户的需求相匹配

移动式条码扫描器

便携式手持扫描器用于读取一维和二维条形码

主题概览:

资产跟踪 – 借助RFID和条形码扫描器跟踪资产

在过程中操作 – 借助RFID检查自动化装配中的生产状态

内部物流 – 借助RFID跨部门控制物料流

电子看板 – 借助RFID确保为生产线供料