自动化系统基础知识
自动化系统基础知识

以人作为自动化系统的模型

机器工作起来 (简单地说) 像人一样。如同我们人类通过各个感觉器官感知我们的周围世界,机器通过不同的传感器、设备和位移测量系统探测其周围环境。机器持续接收信号,将其通过网络发送至控制系统。控制系统将这些信号解释成输入信号,将其作为输出信号发送至执行器。例如发送至阀门、驱动装置或SmartLight智能灯,它们会触发一个动作,使机器运动。

我们的身体及其技术对应设备

人体在机器中的技术对应设备:

  • 视觉/味觉/嗅觉/触觉 – 视觉/压力/光电式/电感式/电容式传感器、位置/行程测量系统
  • 听觉 – RFID读入磁头、超声波传感器
  • 神经 – 网络、导线、插接器
  • 大脑 – 控制系统、可编程序控制系统 (PLC)
  • 语言 – RFID读入磁头、蜂鸣器、SmartLight智能灯
  • 肌肉 – 阀门、驱动装置、马达、SmartLight智能灯、蜂鸣器

合适的产品

巴鲁夫光电式传感器

光电式传感器用于借助光/激光进行目标检测

巴鲁夫压力传感器

压力传感器用于在液体和气体中进行压力探测

巴鲁夫网络模块

网络模块用于连接到控制系统

巴鲁夫阀门插头

阀门插头用于将阀门连接到控制系统

主题概览:

传感器的功能、结构和技术

传感器的接线

开关传感器和测量传感器的区别

分辨率、线性偏差和精度

传感器的供电