传感器 > 超声波传感器
超声波传感器

具有高精度的多面手

 

不论位置探测、距离测量还是探测固体、粉末状及液体介质 – 我们的超声波传感器都具有高精度的多面手。

它们以非接触方式测量料位、高度或垂度,检查存在性和清点目标数量。用途广泛,它们可与颜色和表面特征无关地工作。不受强反射的透明目标影响。雾气、灰尘或污垢也不成问题。

 

它们的高分辨率和小盲区保证了极高精度。由于探测范围大,即使较大的目标距离也能自如应对。

巴鲁夫超声波传感器可根据不同的输出信号进行区分。通过开关式和模拟式两种规格,

它既能可靠地探测、清点目标,又能

准确地判断距离。这就保证了多样化的应用可行性。

另一项优势:通过不同的输出功能,我们的超声波传感器还可作为常闭触点或常开触点使用。

最重要的优势

  • 非接触探测
  • 能够在恶劣环境中可靠运行,例如污浊、灰尘 或雾气环境
  • 不受目标的颜色、透明度、反射性 以及表面特征影响
  • 即使较小的目标也能精确探测
  • 六面体和圆柱形结构带来更多的 设计自由度

产品系列

带数字量输出的超声波传感器

带模拟量输出的超声波传感器

耐高压超声波传感器