传感器 > 磁致伸缩传感器
磁致伸缩传感器

磁致伸缩位置测量系统可在位置和速度测量中要求高可靠性和精度的所有位置使用。

同样也适用于长位移。我们的非接触式和绝对测量系统搭配各种工业标准接口,用途非常广泛。即使在极端环境条件下,它们也能保证优秀的机器和设备可用性。

最重要的优势

  • 精确的绝对测量,无需基准运行
  • 因为是非接触式,所以无磨损且免保养
  • 对冲击、振动和污染不敏感
  • 密封外壳
  • 通过同步的测量数据实现高度动态的规则应用
  • 稳定性高,使用寿命长
  • 安装和操作灵活

产品族

外置式磁致伸缩线性位置测量系统

杆型的磁致伸缩线性位置测量系统

坚固的磁致伸缩线性位置测量系统

冗余式磁致伸缩线性位置测量系统

用于易爆区域的磁致伸缩线性位置测量系统

用于液位测量的磁致伸缩线性位置测量系统