传感器 > 感应式传感器
感应式传感器

用于金属领域的最高质量和精度

精确、非接触式的位置探测对于自动化技术中的过程至关重要 – 在金属领域中也一样。巴鲁夫的感应式传感器运行可靠并以最高质量监控、调节相应过程和状态,并使之自动化。

经常针对具体应用作进一步优化:从标准型直到加大的开关距离,从耐高温和耐高压直到因数1,从最小直到最大。无磨损、耐脏且抗短路。

最重要的优势

  • 适合大量应用
  • 因为无接触,所以无磨损
  • 耐脏
  • 抗短路
  • 从直径3 mm至80 × 80 mm的六面体结构

产品系列

电感式标准传感器,带优选型号

2线电感式传感器

耐高压电感式传感器

符合卫生标准的电感式传感器

电感式衰减系数1传感器

电感式全金属传感器

抗磁场干扰的电感式传感器

耐焊接的电感式传感器

耐高温电感式传感器

用于易爆区域的电感式传感器

电感式Namur传感器

电感式环状和管状传感器

电感式测距传感器

电感式位置测量系统