传感器 > 电容式传感器
电容式传感器

可靠的目标和料位探测

巴鲁夫的电容式传感器通过直接接触或透过非金属容器壁探测液体、颗粒和粉末。

已获取专利的传感器Smart Level技术可补偿任何类型的水分、泡沫和粘着物 – 甚至可透过最大10 mm厚的玻璃和塑料壁。这样一来,这些传感器特别适合用作导电介质的料位传感器。并且为您保证较高的应用安全性。

您可购买不同结构的传感器,我们也提供特别小的结构类型。作为粘接型传感器,它们可与外壳形状灵活匹配并且便于安装。

最重要的优势

  • 因为无接触,所以无磨损
  • 无振动输出信号
  • 通过Smart Level技术补偿泡沫和粘着物

产品系列

用于目标检测的电容式传感器

不接触介质的电容式液位传感器

接触介质的电容式液位传感器

放大器用的电容式传感器头

电容式传感器头的放大器

带有特殊属性的电容式传感器