传感器

适合多种用途的一流传感器技术

在传感器技术领域,巴鲁夫掌握一整套多样性的技术及其不同的工作原理。您可从我公司订购适合各种用途和满足各种要求的高品质传感器和系统,从线性位移检测和辨识直到目标检测和流体测量。适合日常工业应用以及临界环境中的艰苦使用。与之相匹配的,我们为您提供最好的网络和连接技术以及广泛的附件产品。

我们的质量管理体系通过了DIN EN ISO 9001:2008认证,我们的所有产品都在企业专属认证实验室中经过了检测。巴鲁夫传感器既符合地区标准,也符合国际标准,并且已成功应用于世界各地。

压力传感器

压力传感器

紧凑型压力变换器和传感器 – 也带IO-Link接口。

感应式传感器

感应式传感器

自动化技术中可靠的控制、定位和检查。

电容式传感器

电容式传感器

可靠探测目标和料位 – 通过直接接触或透过容器壁。

磁敏气缸传感器

磁敏气缸传感器

对所有气动缸和液压缸进行可靠而无磨损的位置识别。

磁编码式传感器

磁编码式传感器

在非常快速的应用中精确定位 – 无接触且特别坚固。

磁致伸缩式位置测量系统

磁致伸缩式位置测量系统

无接触、精确和绝对测量长位移 – 包括在恶劣的条件下。

倾斜传感器

倾斜传感器

测量与水平轴或垂直轴最大为360°的偏差。

位置开关和顺序位置开关

位置开关和顺序位置开关

金属加工业和车辆制造业中自动化过程所需的经典产品,非常坚固耐用。

光电传感器

光电传感器

具有众多光线类型的可靠检测传感器适合很多用途。

超声波传感器

超声波传感器

具有高精度的多面手产品。

Microwave Sensors

Microwave Sensors

Continuous level measurement of liquids and solids

Flow sensors

Flow sensors

Flow measurement for process management of industrial equipment