RFID > 工业RFID系统BIS U
工业RFID系统BIS V

用于在较大距离下读取动态过程

巴鲁夫的UHF系统在自动化过程中保障数据透明和可回溯性。UHF是一种用于跨过程识别解决方案的标准技术。

借助这些产品,可实现标签信息的快速探测及持续的安全传输。通过查询分散存储的产品和过程数据,UHF是物料流每个阶段的可追溯性应用的中心组件。这就使整个供应链中的数据持续保持透明。

最重要的优势

  • 借助全世界通用的标准接口可顺利集成到应用中
  • 符合全球标准ISO 18000-6C以及EPC Gen2 Class1
  • 通过数据载体和天线的多样化组合方案,可灵活应对各种用途
  • 作用范围达6 m及以上
  • 聚束能力,允许同时对多个数据载体 (标签) 进行探测
  • 适合通过总线接口连接到传统控制系统,也适合连接到上一级IT系统
  • 可提供完全量身定制的系统解决方案
  • 通过多样化的附件,可便捷集成到不同的应用中

系统组件

超高频数据载体 (860/960 MHz)

超高频读/写磁头和天线 (860/960 MHz)

手持式超高频读/写设备 (860/960 MHz)

超高频处理单元 (860/960 MHz)