RFID > 工业RFID系统BIS M
工业RFID系统BIS M

适用于高速度和大数据量的force packet

RFID系统BIS M (13.56 MHz) 支持全球ISO标准,并且以大数据量时的高传输速度而加分。

通过数据载体和读/写头的多样化组合,该系统可用于各种不同的应用。例如它适用于近程零件跟踪或生产控制中的应用 (托盘化运输、在工件上标记等)。

主要优势

  • 4针标准布线和IO-Link组件的可用性
  • 与被动式数据载体组合使用时平均作用范围最大400 mm
  • 通过全球RFID标准ISO 15693和ISO 14443A可无缝集成到应用中
  • 可提供世界上常见的所有总线系统
  • 可简单而迅速地投入运行
  • 巴鲁夫高速组件 (比ISO 15693最多快八倍)
  • 能够进行客户定制的开发
  • 可为在各种使用地点的简单集成提供多样化的附件

系统组件

高频数据载体 (13.56 MHz)

高频读/写头和天线 (13.56 MHz)

带集成式处理单元的高频读/写头 (13.56 MHz)

高频手持式读/写设备 (13.56 MHz)

高频处理单元 (13.56 MHz)

高频通信模块 (13.56 MHz)