RFID > 工业RFID系统BIS L
工业RFID系统BIS L

针对简单识别任务的最佳之选

巴鲁夫低频RFID系统 (RFID BIS L) 适用于涉及识别而较少涉及数据处理的应用。

例如在回溯时通常只需要一个标志 (只读)。这些125 kHz系统在作用范围100 mm内可靠工作,并且相对于水、纺织品、木材和铝等材料表现比较中立。

最重要的优势

  • 数据载体的内存大小限定为192字节
  • 用于传输少量数据
  • 数据载体的产品组合一目了然
  • 适合在不太恶劣的环境条件下使用
  • 唯一使用5个字节的ID,只读
  • 可提供只读式的数据载体 (防篡改)

系统组件

低频数据载体 (125 kHz)

低频读/写头和天线 (125 kHz)

带集成式处理单元的低频读/写头 (125 kHz)

低频手持式设备 (125 kHz)

低频处理单元 (125 kHz)

低频数据耦合器 (125 kHz)