RFID > 工业RFID系统BIS C
工业RFID系统BIS C

适用于生产的可靠信息流

低频RFID系统BIS C特别高效而灵活,能在有大量冷却及润滑剂的加工中心内可靠识别刀具。并非始终需要精确的定位。许多数据载体也能够"在从旁边通过时"动态读取和写入。

LF (70/455 kHz) 是针对较小作用范围的刀具识别首选。其他使用范围包括使用输送装置、FTS和托盘输送系统的工件输送以及安装技术和生产设施组织。

最重要的优势

  • 数据载体和读/写磁头的型号繁多,适用于各种不同的应用和困难的使用条件
  • 无磨损、免保养且耐脏
  • 分析单元中的专用检测软件保证出色的抗干扰度和可靠的数据传输,可提供世界上常见的所有总线系统
  • 存储容量达8 kB

系统组件

低频数据载体 (70/455 kHz)

低频读/写头和天线 (70/455 kHz)

带集成式处理单元的低频读/写头 (70/455 kHz)

低频手持式读/写设备 (70/455 kHz)

低频处理单元 (70/455 kHz)

低频数据耦合器 (70/455 kHz)