调试和配置软件

调试软件
调试软件

使用软件工具,操作更简单,透明度更高

在巴鲁夫,您可以选择用于IO-Link传感器、摄像头和RFID系统的调试和配置软件。

这大大简化了参数设置和调试。您甚至可以即时配置参数。

解决方案

  • 配置和操作IO-Link设备

    巴鲁夫工程工具

     

    巴鲁夫工程工具(BET)使IO-Link设备的配置和启动变得简单。您可以从PC或平板电脑上方便地配置和投入使用基于IO-Link标准的传感器和执行器的每个设备。不再需要处理复杂的软件工具环境。

    • 即使在没有PLC的情况下,也能对IO-Link设备进行简单、快速的设置
    • 由于IO-Link设备的设置可以保存和重复使用,因此缩短了启动时间,减少了错误
    • 通过在启动前测试IO-Link布线,避免了布线错误,减少了耗时的PLC编程故障排除
    • 更快的错误检测。将IO-Link拓扑与现有拓扑进行比较
    • 效率更高。所有IO-Link网络和I/O模块以及IO-Link传感器和执行器的独特软件

     

     

     

  • 相机系统的配置和调试

    BVS-Cockpit用户界面

    精心设计的 BVS-Cockpit 用户界面让您可以简单直观地设置和操作 SmartCameras 和工业相机。用户界面向您展示了所有的重要功能。对于所有的工具,您只能看到设置所需的参数,因此您可以方便地根据您的需求调整我们的智能摄像机和工业摄像机。将元素与各种硬件相结合的能力使该解决方案易于扩展。

    我们清晰的组织和全面的BVS-Cockpit用户界面可供您在基于Windows的终端设备上安装和使用。现在您可以从自己的计算机上配置和操作所连接的工业相机。

    • 应用。适用于多达8台工业相机
    • 系统要求。2 GHz双核处理器和2 GB内存
    • 支持的网络浏览器。Mozilla Firefox(版本24)、Google Chrome(版本32.0)、Windows Internet Explorer(版本10)
    • 支持的操作系统。Windows 7(64位)或更高版本