超声波传感器
超声波传感器

具有高精度的多面手

不论位置探测、距离测量还是探测固体、粉末状及液体介质 – 我们的超声波传感器都具有高精度的多面手。

它们以非接触方式测量料位、高度或垂度,检查存在性和清点目标数量。用途广泛,它们可与颜色和表面特征无关地工作。不受强反射的透明目标影响。雾气、灰尘或污垢也不成问题。

 

它们的高分辨率和小盲区保证了极高精度。由于探测范围大,即使较大的目标距离也能自如应对。

巴鲁夫超声波传感器可根据不同的输出信号进行区分。通过开关式和模拟式两种规格,

它既能可靠地探测、清点目标,又能

准确地判断距离。这就保证了多样化的应用可行性。

另一项优势:通过不同的输出功能,我们的超声波传感器还可作为常闭触点或常开触点使用。

最重要的优势

  • 非接触探测
  • 能够在恶劣环境中可靠运行,例如污浊、灰尘 或雾气环境
  • 不受目标的颜色、透明度、反射性 以及表面特征影响
  • 即使较小的目标也能精确探测
  • 六面体和圆柱形结构带来更多的 设计自由度

产品系列

  • 带数字量输出的超声波传感器

    通用型 – 测量液位、高度和垂度

    带数字量输出的超声波传感器用于测量液位、高度和垂度。对于正在寻找不受颜色和表面特征影响的通用型传感器的客户来说,它绝对是理想的解决方案。依靠高分辨率、小盲区和远作用距离,它们随时都可确保极高的精度。视个性化要求而定,我们可为您提供拥有不同电压输出、电流输出和额外配备开关量输出的其他型号产品。

    特点

    • 可在固体、粉状和液体介质中探测位置及目标
    • 以非接触方式检查目标是否存在并清点计数
    • 运行不受影响和表面特性影响
    • 分辨率高,盲区小,因此精度极高
    • 模拟量输出
    带数字输出端的超声波传感器
  • 带模拟量输出的超声波传感器

    通用型号 - 检查固体、粉状和液体介质

    带模拟量输出的超声波传感器用于在固定、粉状和液体介质中进行位置探测或目标。它们以非接触方式检查目标是否存在并清点其数量。对于正在寻找不受颜色和表面特征影响的通用型传感器的客户来说,它绝对是理想的解决方案。即使环境中存在雾气、灰尘或污物,这款拥有不同输出信号的高性能设备也不会受到影响。依靠高分辨率与小盲区,它们随时都可确保极高的精度。

    特点

    • 可在固体、粉状和液体介质中探测位置及识别目标
    • 以非接触方式检查是否存在并清点目标数量!
    • 不受颜色和表面特性影响
    • 分辨率高,盲区小,因此精度极高
    • 模拟量输出
    带模拟输出端的超声波传感器
  • 耐高压超声波传感器

    在极端条件下进行液位测量

    耐化学品的巴鲁夫超声波传感器在正常压力下以及最大6 bar超压下以非接触方式测量储液罐和容器中的液位。结合开关量和模拟量输出,您甚至可同时进行液位测量和溢出保护。明显优势:PTFE隔膜和不锈钢外壳在所有应用中保护传感器不受腐蚀性液体的侵害。

    特点

    • 可在固体、粉状和液体介质中探测位置或探测目标
    • 以非接触方式检查是否存在并清点目标数量
    • 不受颜色和表面特性影响
    • 分辨率高,盲区小,因此精度极高
    • 耐高压
    耐高压超声波传感器