巴鲁夫温度传感器
巴鲁夫温度传感器

介质接触和非接触型温度传感器

温度传感器适用于在多种应用场合下测量、监控温度,在温度环境不适合人工操作时更为适用。无论是直接接触液体和气体介质亦或是远距离非接触式监控,我们的温度传感器都能提供可靠支持。

产品系列

  • 媒介接触型温度传感器

    适合在液体或气体媒介中直接安装

    BFT系列媒介接触型温度传感器能够连续和/或通过开关响应检测过程温度,例如,用于机床、移动式加工设备、泵和压缩机中,也可用于液压与气动装置。
    您可以使用不同的型号(带或不带显示屏)应对各种应用的不同要求。这些温度传感器采用坚固的IP67外壳,也非常适合恶劣的工业环境。

    我们的媒介接触型温度传感器具有保护管,有固定式工艺接口,通过螺纹直接拧入过程装置。

    特点

    • 带可旋转高分辨率显示屏的型号:安装灵活、操作简便
    • 不带显示屏的型号:外形紧凑、抗振动性高
    • 接口:模拟信号和开关点
    • 坚固的M12接头,集成方便
    • UL和CE认证
    Media-contacting temperature sensors BFT
    Media-contacting temperature sensors

    管道温度测量