压力传感器
压力传感器

监控过程压力、液压压力和真空

我们的高品质压力传感器BSP特别适合于监控和测量气态、液态和粘性介质的压力。

凭借可旋转的外壳和简便的VDMA兼容编程,它们既安装灵活,又操作舒适。通过明亮的LED显示器,您可快速而可靠地记录当前系统压力。

最重要的优势

  • 紧凑而坚固的变送器
  • 易于读取的显示器方便操作
  • 压力范围–1至600 bar
  • 过程接口G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
  • 前端齐平,G1/2“和卡箍式1.5“
  • 输出形式:4-20 mA、0-10 V、开关点 (NPN/PNP) 和IO-Link
  • 介质温度–40至+125 °C
  • 防护等级IP67, IP69K
  • UL许可
  • 结构紧凑,带M12接口
  • 不锈钢或PVDF材质的过程接口
  • 双重可旋转 – 安装简单

产品系列

  • 不带显示器的压力传感器

    采用不锈钢外壳,紧凑而坚固

    不带显示器的压力传感器BSP安装方便,凭借其不锈钢外壳而特别紧凑、坚固。

    特点

    • 紧凑而坚固,不锈钢外壳
    • 可直接在现场方便地安装
    • 压力范围–1至600 bar
    • 测量原理:相对压力
    • 不锈钢过程接口,G1/4“、G1/2“、R1/4“、NPT1/4“
    • 采用1.5"卡箍,前端齐平
    • M12连接器
    • 输出形式:4-20 mA、0-10 V或IO-Link与开关输出端 (NPN/PNP)
    • 4-20 mA输出端作为双线系统
    • 扩大的温度范围 (介质温度–40至+125 °C)
    • 陶瓷测量头 (Al2O3) 或不锈钢测量头
    • 扩大的输入电压范围8-32 V DC
    • 获得UL许可
    • 客户专用类型请垂询
    不带显示器的压力传感器
    不带显示器的压力传感器

    紧凑型压力变换器用于持久可靠的压力检测。它们节省空间,可直接安装在生产现场。

  • 带显示器的压力传感器

    安装方便,信息清晰

    带显示器的压力传感器BSP安装和读取特别方便。

    特点

    • 按照VDMA标准设置参数
    • 双重可旋转 – 安装简单
    • 紧凑式壳体设计
    • 方向可根据头上方安装方式而调整
    • 压力范围–1至600 bar
    • 测量原理:相对压力
    • M12连接器,可独立旋转
    • 不锈钢或PVDF制成的过程接口,G1/4“、G1/2“、NPT1/4“
    • 可选输出(模拟量,数字量,IO-Link)
    • 扩大的温度范围 (介质温度–40至+125 °C)
    • 陶瓷测量头 (Al2O3) 或不锈钢测量头
    • 获得UL许可
    • 客户专用类型请垂询
    带显示器的压力传感器
    带显示器的压力传感器

    带显示器的压力传感器监控真空吸盘的压力,并以此确保可靠的抓握。

  • 齐平安装式压力传感器

    适用于要求苛刻的介质

    巴鲁夫齐平安装式压力传感器BSP特别适合于测量粘性、糊状、结晶状或含固体颗粒的介质中的压力。例如粘合剂、油脂、密封剂或经常变化的介质。通过其前端齐平焊接的不锈钢隔膜,这些传感器无盲区,极易清洁。

    特点

    • 无盲区且便于清洁
    • 易于读取的显示器方便操作 和可选输出(模拟量,数字量,IO-Link)
    • 紧凑而坚固的传输器 带4-20mA 输出信号
    • 压力范围–1至600 bar
    • 高品质不锈钢G1/2或1 ½"卡箍式过程接口
    • 防护等级IP67或IP69k
    • 扩大的温度范围 (介质温度–40至+125 °C)
    • 获得UL许可,材料检验证书3.1 (EN10204)
    • 客户专用类型请垂询
    齐平安装式压力传感器
    齐平安装式压力传感器

    齐平安装式压力传感器特别适合于测量粘性、糊状、结晶状或含脂肪物质的介质中的压力。