光电传感器
光电传感器

能解决众多应用难题的杰出专家

巴鲁夫光电传感器能可靠识别目标的存在情况。它们能可靠检测形状、颜色、距离或厚度,检测精度高。与感应式或电容式接近开关相比,它们的探测范围明显更大。

我们向您提供带所有光线类型的传感器,从红色光、红外线涵盖至激光技术。您可以选择各种不同的作用范围、带或不带背景遮光。可供选购的大量结构为您带来了最高灵活性。可以为特殊应用提供例如微型传感器、颜色传感器、光带和对比度传感器。

最重要的优势

  • 所有光线类型,所有功能原理
  • 由近及远的不同作用范围
  • 与自动化、机器人制造技术、安装和操作中的要求相协调
  • 坚固而可靠,在不利的环境条件下也一样
  • 通过有吸引力的技术数据保证规划和安装时的灵活性

产品系列

  • 漫反射型传感器

    用于识别对比度差异

    如果您需要可靠识别对比度差异,我们种类多样的漫反射型传感器可为您提供经济的解决方案。这些漫反射型传感器会根据表面、颜色和材料对目标进行识别。因此其探测距离由目标反光表面的大小、形状、颜色和特征而决定。发射器和接收器位于同一外壳之中,所以漫反射型传感器安装起来十分方便,同时其高可见度光束令对准过程也变得非常容易。合适的光束类型可根据应用领域而选择。视型号而定,我们的漫反射型传感器提供高可见度红色光、不可见红外线或完美适用于小零件识别的高精度激光。

    如果探测过程不希望受到颜色和表面的影响,我们建议采用带背景消隐功能的漫反射型传感器。它们采用红色光或完美适用于小零件识别的红色激光运行。其探测方式在不同的亮度系数下几乎保持不变。

    特点

    • 完美适用于对比度差异识别 – 会根据表面、颜色和材料对目标进行识别
    • 拥有高可见度光束,安装、对准过程成本低且方便
    • 与镜面反射型传感器和对射型传感器相比作用距离短
    • 只安装一个电气装置
    漫反射型传感器
    漫反射型传感器

  • 带背景消隐功能的漫反射型传感器

    几乎不受颜色和表面影响

    带背景消隐功能的漫反射型传感器可在设定的开关距离内识别目标而不受反光背景影响。同时它几乎不受颜色和表面的影响。目标和背景能够得到可靠区分,该漫反射型传感器尤其以较低的灰值偏移和滞后而见长。

    发射器和接收器以节省空间的方式放置在同一个外壳中,您可方便地安装漫反射型传感器并快速完成对准。此外,红光和激光两种规格的光束可见度很高,更有助于安装调节。通过示教功能或电位计,您很容易进行设置。

    特点

    • 以不同的作用距离可靠检测目标,几乎不受表面、颜色和材料影响
    • 识别近距离背景前的目标,即使暗目标位于亮背景前也毫无问题
    • 在不同的亮度系数下探测距离也几乎恒定
    • 只有一个电气装置,无反射板或单独的接收器
    • 采用红光或纯激光完美适用于小零件的识别
    带背景消隐功能的漫反射型传感器
    带背景消隐功能的漫反射型传感器

  • 镜面反射型传感器

    不受表面、颜色和材料影响可靠地检测目标

    无论您需要满足哪种用途,巴鲁夫都可为您提供多样的镜面反射型传感器。它们可不受表面、颜色和材料影响而可靠地检测目标。如果您使用偏振滤镜,我们的镜面反射型传感器甚至能够探测高亮目标。

    发射器和接收器位于同一外壳之中,所以镜面反射型传感器安装起来十分方便,同时其较大的安装公差令对准过程也变得非常容易。合适的光束类型可根据应用领域而选择。视型号而定,我们的镜面反射型传感器可采用高可见度红色光、不可见红外线或完美适用于小零件识别的高精度激光运行。

    特点

    • 安装公差大,对齐简单
    • 大反射器确保作用距离远
    • 可靠识别 - 不受表面、颜色和材料影响
    • 带偏振滤镜,也适合探测发亮的目标
    • 只安装一个电气装置外加反射板
    镜面反射型传感器
  • 对射型传感器

    让定位变得简单

    巴鲁夫对射型传感器不受表面、颜色和材料的影响能可靠地检测目标 - 甚至发亮目标也不会对检测产生影响。它们由相互对准的分离式发射器单元和接收器单元组成。某个目标将光束打断时会使接收器中的输出信号发生变化。绝对可靠。

    特点

    • 凭借优异的重复精度完美胜任定位任务
    • 极为耐脏,功能预留充分
    • 特别适合于较大的工作距离
    • 发射器和接收器分别在两个外壳中
    对射型传感器
  • 槽型光电式传感器

    无与伦比的高精度和运行安全性

    槽型光电式传感器BGL的发射器和接收器相互对齐安置在一个外壳内。这样可以降低您的费用、节省投入运行时的宝贵时间,同时为可靠过程提供大力支持。

    就细小部件细节探测的精度以及操作的可靠性而言,巴鲁夫槽型光电式传感器具有无可比拟的优势。用我们的激光槽型光电式传感器可获得最佳结果 – 特别是在精确定位以及在机器人和自动化过程中可靠探测快速运动过程和小部件时。

    我们品种齐全的产品系列也为您的复杂应用提供可靠的解决方案,或者适合特殊应用,例如透明物质的探测、水的探测和边缘控制。

    特点

    • 不同的光线类型 (红色光、红外线、激光)
    • 坚固的金属壳体
    • 与目标对齐简单
    • 光学分辨率和重复精度高
    • 槽宽5-220 mm,带标准固定孔
    • 机械轴与光学轴一致
    • 过程可靠性高,因为发射器与接收器始终相互对齐
    • 节省时间和费用 – 只需要一个电气连接
    槽型光电式传感器
    槽型光电式传感器

    激光槽型光电式传感器最适合用于精确定位以及可靠识别快速运动过程和小部件。

  • 角型光电传感器

    在弯头和拐角周围精确识别

    巴鲁夫直角光栅BWL是槽型光电式传感器的深度开发产品,适合要求更加严苛的应用。其特殊的外壳结构和光线几何走向能从任意方向靠近并识别目标。

    红光和激光型号可确保多样的用途:例如对扁平大型目标进行进料控制,清点和探测组合型输送装置中的目标以及严苛工业环境下的其他应用领域。

    在局促的空间情况下安装也非常简单:发射器和接收器相互固定对准,因此无需昂贵的支架对其进行固定。此外,耗时的校准过程也可省去。

    特点

    • 通过不同的光线类型 (红光、红外线、激光) 完美适合各种应用
    • 坚固的金属外壳
    • 弯曲的造型使安装格外灵活
    • 光学分辨率和重复精度高
    • 机械轴与光学轴一致
    • 过程可靠性高,因为发射器与接收器始终相互对齐
    • 不必耗时校准
    • 有大量不同的形状和尺寸供选择
    直角光栅
    直角光栅

    其结构及光线几何走向能够实现从几乎所有方向靠近和识别目标。

  • 动态光学框

    稳定框架内的动态或静态区域查询

    巴鲁夫BOW动态光学框可在既需要在具体位置探测目标,又需要在整个区域内探测目标时使用。其大量的平行光束可令目标在较宽的框架内处于可探测状态。同时我们的动态光学框可在框架内的每个位置上保证均匀的高分辨率。巴鲁夫的动态光学框可提供动态型和静态型规格。动态规格只识别感应区域内的移动目标,完全不受输送装置等影响:适合扫描,计数,快速通过且会跳动的物体。

    特点

    • 在整个框架区域内有均匀的高分辨率
    • 识别达直径最小达0.8 mm的小零件
    • 坚固的金属外壳带有M8标准插接件
    • 灵敏度和输出信号长度可调
    • 动态型和静态型规格
    • 模块化组合部件,具有大量框架尺寸
    动态光学框
    动态光学框

    如果不仅需要在具体位置,还需在一个整个区域 (框架) 内探测目标,则动态光学框是当仁不让的最佳选择。

  • 光栅

    清点目标和测量大面积

    光栅BLG特别适合于测量大面积、清点零件、探测堆垛高度 (例如纸垛) 或测量货盘高度。因此它们优于通常只能逐点探测的传统对射型传感器。巴鲁夫光栅具有一个开关量输出 (例如用于清点) 和一个用于测量任务的模拟量输出。

    特点

    • 可提供不同的长度
    • 作用距离高达2.1 m,也适用于大目标
    • 反应时间短,特别适合于清点
    • 坚固的金属外壳
    • 不可见的红外光
    • 开关量输出 (PNP) 和模拟量输出 (0-10 V)
    • 连接简便,易于安装,安装时无需辅助设备
    • 可立即使用 – 不需要设置参数
    光栅
    光栅

    光栅可用于可靠探测较宽和极大的目标。

  • 光带

    以极高精度识别零件、确定位置和清点目标

    我们的多功能高分辨率光带BLA将最多三种不同的、可并行使用的测量任务集中到一个设备内:这样您就能识别零件、确定位置和清点目标。我们提供大量测量模式供您使用,例如检测目标直径、位置、间隙宽度和位置、边缘位置和目标数量。连续而均匀的光带可通过一个功率强大的红光激光器产生,并且清晰可见。通过直观的操作区,您可以示教最多六个不同的目标并在数字量输出。

    特点

    • 坚固的金属外壳保证安装稳固且对齐精确
    • 宽度50 mm的光带
    • 发射器和接收器之间的距离可达2 m
    • 0.01 mm的出色分辨率
    • 两个可自由配置的模拟量输出
    • 三个可编程的数字量输出
    • 通过按压按钮实现智能干扰轮廓消隐
    • 通过带纯文本显示的显示器实现简单、直观的操作
    • 一个电源供电两个传感器 – 节省接线费用、电源设备和成本
    • 自主式设备 – 不需要控制器等其他附件、PC或软件
    光带
    光带

    借助两个模拟输出端和三个数字输出端就可以同时记录与输出线材的厚度和位置。

  • 颜色传感器

    可靠确定颜色和对比度 – 优于人眼

    利用巴鲁夫用途广泛的颜色传感器BFS,您可简化和加快您的自动化过程。例如在识别纺织品的颜色差别、识别喷漆的板材以及在包装或标签上做颜色标记时。我们的颜色传感器可挑选出不合格零件,从而保证稳定的高产品质量。这样它们就能为可靠的生产过程作出贡献。

    巴鲁夫的真彩传感器象人眼一样观察 – 然而具有更高的分辨率。它们已经能区分细微的颜色差别并以此分析加工件的质量。此外,它们对精度进行检测,不受人为错误影响。始终客观,绝对确切。

    特点

    • 开关频率高
    • 带或不带显示器
    • 坚固且达到工业等级
    • 强大的白色光源,作用距离高达400 mm
    • 为进行简单的参数设置,可选装IO-Link接口
    • 区分任意多的目标 (可直接示教255个)
    • 颜色分辨率非常高
    • 专门针对应用的参数设置
    颜色传感器
  • 对比度传感器

    快速识别印刷标签,可靠探测低对比度差异

    对比度传感器是一种按照灰度对目标进行

    区分的高分辨率漫反射型传感器。坚固的巴鲁夫对比度传感器BKT能够识别细微的对比度差别,具有高达30 kHz的开关频率,因此反应特别迅速。它们的高定位精度很适合印刷工业和包装工业等各种各样的应用领域。

    特点

    • 精确的开关适合快速过程 – 开关频率高达30 kHz
    • 不同的光线类型 (激光/红光/绿光/蓝光或白光)
    • 使用激光实现大作用距离
    • 高可视度光点便于对准
    • 脉冲延长
    • 可实现外部示教
    • 也可获得带模拟量输出信号的类型
    • 带显示器,调节简便 (也可购买不带显示器的型号)
    • 针对不同的应用提供各种型号系列
    对比度传感器
    对比度传感器

    针对不同的传感器用途,拥有多种具有不同光线类型及功能的产品系列可供选择。

  • 荧光传感器

    可靠探测不可见的标志和标记

    我们的荧光传感器BLT通过紫外线探测人类不使用辅助工具无法看到的目标。它们用于探测带有不可见标记的产品。或者例如在需要检查已事先混入发光颗粒的润滑剂时使用。

    特点

    • 紫外线 – 不需要外置灯或光源
    • 按压按钮即开始学习 – 不需要单独的软件
    • 坚固、适合工业用途的结构
    荧光传感器
    荧光传感器

    可用发光材料标记目标,这些标记人眼看不见,但是可由荧光传感器通过紫外线探测。

  • 用于塑料和玻璃纤维的光纤设备

    塑料和玻璃光纤镜片保证了最高灵活性

    当常规光电传感器对应用环境来说过大或过于不灵活时,可以使用用于塑料和玻璃纤维的巴鲁夫光纤设备BFB。它们可搭配塑料或玻璃纤维镜片而组合成为完整的传感器,从而根据应用环境而为您提供最大的灵活性。大量可供选择的塑料纤维镜片主要在对坚固性、环境温度和化学稳定性没有过高要求时使用。然而在我们的产品系列中也有耐高温型纤维。通过玻璃纤维镜片,我们也能提供抗踩踏、耐高温和耐化学影响的型号。

    特点

    • 能够识别较小的对比度差异
    • 非常快 – 高达8 kHz
    • 定位精度高
    • 安装灵活,调节简单
    • 可提供辅助功能 (可设定参数)
    • 机械机构坚固
    • 开关精确
    • 采用单向或探测原理
    • 直头或弯头光学镜片
    • 适合顶帽式导轨安装的紧凑型结构
    • 带或不带显示器
    • 不同的光线类型 (红色或红外线)
    • 也可选装采用模拟输出信号的型号
    • 适用于玻璃或塑料纤维的不同型号系列
    用于塑料和玻璃纤维的纤维设备
    用于塑料和玻璃纤维的纤维设备

    品种齐全、具有不同功率和功能的专用基础设备供您选择。从带电位计的简单规格,到带显示屏的高端设备,各种类型应有尽有。

  • 用于光纤设备的塑料和玻璃纤维

    拥有特殊质量的性能载体

    专为光纤设备设计并经过测试的塑料和玻璃纤维可作为开关或单向规格为您提供。如果您没有有充足的安装空间,则可随时选择它们。例如用于小零件识别、零件特征检查、零件定位、清点任务以及机器人领域。

    如果您对坚固性以及温度或化学耐受性要求不高,则可使用塑料镜片。玻璃纤维镜片适用于严苛的环境 (包括存在油雾和化学品影响的环境) 以及200 °C以上的温度条件。不论塑料纤维还是玻璃纤维均以出色的传输精度和传输速度而见长。采用直角/弯角出光口或塑料纤维以及可弯折光学头的各种末端件 (直径2至8 mm、方形截面5 x 4 mm至23 x 55 mm等) 进一步完善了巴鲁夫的产品系列。

    特点

    • 功能预留充分
    • 高品质的材料和精准的加工
    • 均匀的光学特性
    • 紧凑、灵活而坚固,拥有不同的护套材料、长度和直径
    • 通过示教输入端或极为便捷的IO-Link方式实现传感器示教
    • 根据需要可配备诊断和状态监控功能
    • 可提供用户可自行配置的光纤
    用于纤维设备的塑料和玻璃纤维
  • Micromote传感器

    特别灵活的系统搭配多个传感器头,可满足您的具体要求

    巴鲁夫的Micromote系统BOH格外小巧,因此使用非常灵活。它将一个外部处理单元 (放大器) 与极小的光电传感器头进行组合,适用于极狭窄的空间和移动的机器元件。由Micromote传感器和创新传感器元件组成的模块化系统可满足个性化的要求。多种多样的外壳结构可确保极高的设计自由度,同时精准的光电元件则在任何应用领域实现最大过程精度。

    特点

    • 提供多种的内置光源高精度传感器头:Microspot、Nanospot、激光、红外光、经典红光LED
    • 模拟量、数字量、动态式放大器
    • 显示屏显示目标值和实际值
    • 操作舒适
    • 优异的技术参数
    • 坚固耐用 – 可在困难的环境条件下使用
    • 部件十分轻巧,能理想地装在夹具中
    • 可美观、无缝地集成到机器中
    • 通过单独的放大器可在应用中容易够到的位置上进行适配
    MicroMote传感器
  • 光电距离传感器

    专门用于光学距离测量

    巴鲁夫光电距离传感器可在定位、物料流控制、液位探测方面和其他多种应用领域中为您提供支持。无论汽车行业、工厂自动化设备、物流领域还是钢结构中,您均可通过可靠的距离测量过程明显提高生产效率并有针对性地避免缺陷产生。为此您可在20 mm至20 m可调测量范围内进行选择,能选择带或不带背景屏蔽功能的型号。我们的传感器以非接触方式工作,不产生磨损,基于三角测量原理或飞行时间技术(TOF),传感器采用红光或激光。它们位于坚固的塑料或金属外壳之中,拥有模拟量电流、电压输出以及数字量串行接口或IO-Link接口。我们的光电距离传感器提供IP65/67和IP69K防护等级,因此适用于严苛的环境。

    特点

    • 在短、中、长测量范围内进行距离测量与监控的理想之选
    • 带有可调开关点的额外开关量输出几乎面向所有产品提供
    • 通过示教输入端或极为便捷的IO-Link方式实现传感器示教
    • 根据需要可配备诊断和状态监控功能
    • 拥有UL许可,可选Ecolab认证
    光电距离传感器
    光电距离传感器