凸轮开关
凸轮开关

用于定位及终端断开的机械式传感器

位置开关和顺序位置开关是金属加工业及全球汽车制造业中的传统装置。数十年来,它们已经成熟应用于自动化过程。

这类开关是自动控制、定位与

终端断开的指令发出装置。在机床和压力机上、在灵活的加工中心、机器人、安装和输送装置中以及在机械和设备制造中。它们成熟的设计原理和众多可用的开关过程以及坚持不懈的控制保证了始终不变的高质量和可靠性。

在九个不同的型号系列中您可从五种挺杆结构中选择:顶部、滚珠、滚动轴承、滚子和带刮板的顶部。也为您提供大量连接类型。

最重要的优势

  • 即使在恶劣环境中也可靠而坚固
  • 能在振动、冲击负荷、温度波动、腐蚀性冷却润滑剂及多碎屑等环境中正常运行
  • 免维护自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
  • Viton®材质制成的高品质密封件
  • 防护等级IP67
  • 也带感应式开关位置

产品系列

  • 机械式单个限位开关

    坚固外壳的开关,适合极端应用

    不具备强制断开功能的机械组合限位开关中,由一个伸缩式活塞执行开关过程。在其帮助下,一个机械式开关元件连接至一个独立的密封腔中。具体情况之下,选择最佳的活塞形状并搭配巴鲁夫的凸轮至关重要。它们可确保您的应用系统拥有较长的使用寿命。

    特点

    • 使用寿命长
    • 坚固的外壳适合极端应用
    • 具有IO-Link功能
    • 六种型号系列
    • 视型号系列而定最多拥有16个接口
    • 功能指示功能可选
    • 防护等级为IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离挺活塞和开关内部的结构
    • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
    单个限位开关
  • 机械式组合限位开关

    坚固外壳的开关,适合极端应用

    不具备强制断开功能的机械组合限位开关中,由一个伸缩式活塞执行开关过程。在其帮助下,一个机械式开关元件连接至一个独立的密封腔中。具体情况之下,选择最佳的活塞形状并搭配巴鲁夫的凸轮至关重要。它们可确保您的应用系统拥有较长的使用寿命。

    特点

    • 使用寿命长
    • 坚固的外壳适合极端应用
    • 具有IO-Link功能
    • 六种型号系列
    • 视型号系列而定最多拥有16个接口
    • 功能指示功能可选
    • 防护等级为IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离挺活塞和开关内部的结构
    • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
    组合行程开关
  • 带安全开关点位的机械式单个限位开关

    即使是焊接触点,也能可靠强制断开

    即使面对焊接触点时,您是否也格外关注可靠的开关过程?那么请为您的急停或限位挡块等安全功能配备巴鲁夫安全开关。其开关过程由一个坚硬的活塞触发,这个活塞驱动带强制断开功能的机械式开关元件。活塞发生移动时便会断开触点。这将会是您可靠,安全的选择。

    特点

    • 面对焊接触点同样适用
    • 安全功能符合DIN EN 60204-1/VDE 0113和DIN EN 60947-5-1标准
    带安全开关位置的单个限位开关
  • 带安全开关点位的机械式组合限位开关

    即使是焊接触点,也能可靠强制断开

    即使在面对焊接触点时,您是否也格外关注可靠而安全的开关过程?那么请为您的急停或限位档块等安全功能配备巴鲁夫安全开关。其开关过程由一个坚硬的活塞触发,这个活塞驱动带强制断开功能的机械式开关元件。挺杆发生反向移动时便会断开触点。有用的信息:一个组合行程开关中的安全开关点位数量是任意的,并且可与标准开关元件组合。

    特点

    • 面对焊接触点同样适用
    • 安全功能符合DIN EN 60204-1/VDE 0113和DIN EN 60947-5-1标准
    • 四个型号系列
    • 视型号系列而定最多拥有16个开关点位
    • 一个组合行程开关中的安全开关点位数量可自由选择
    • 安全开关点位可与标准开关元件组合
    带安全开关位置的组合行程开关
  • 带强制断开功能的机械式单个限位开关

    即使针对焊接触点,切换也有保证

    安全开关元件受结构限制尤其在较小的机械式单个限位开关中无法实现。相反带强制断开功能的解决方案已经克服了这一难题。其开关过程由一个坚硬的活塞触发,这个活塞驱动带强制断开功能的机械式开关元件。挺杆发生移动时便会断开触点。由此您即使面对焊接触点也能够可靠地掌控开关过程。

    特点

    • 面对焊接触点同样适用
    • 两个型号系列
    • 防护等级IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离活塞和开关内部的结构
    • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
    • 坚硬的活塞
    带强制断开功能的单个限位开关
  • 带强制断开功能的机械式组合限位开关

    即使针对焊接触点,切换也有保证

    安全开关元件受结构限制尤其在较小的机械式组合限位开关中无法实现。相反带强制断开功能的解决方案已经克服了这一难题。其开关过程由一个坚硬的活塞触发,这个活塞驱动带强制断开功能的机械式开关元件。活塞发生移动时便会断开触点。由此您即使面对焊接触点也能够可靠地掌控开关过程。

    特点

    • 面对焊接触点同样适用
    • 两个型号系列
    • 视型号系列而定最多拥有十二个开关点位
    • 带强制断开功能的开关点位数量可自由选择
    • 防护等级为IP67的双腔系统:无磨损隔膜具有密封分离活塞和开关内部的结构
    • 免维护、自润滑挺杆导管带有滑动轴承套
    • 坚硬的活塞
    带强制断开功能的组合行程开关
  • 电感式单个限位开关

    因为无接触,所以无磨损

    巴鲁夫电感式单个限位开关综合了电感式传感器及机械外壳产品的优点。我们一方面采用了坚固的外壳,另一方面为开关功能配备了可靠的电感式开关元件。结果是您能从紧凑的结构和较高的开关距离而受益,并且无需接触,因此就不会产生磨损。由于开关元件基本都配有LED,所以您通过外壳便可立即识别出相应的开关功能。

    特点

    • 可靠的电感原理
    • LED功能显示
    • 紧凑式结构
    • 可使用质量不变的机械外壳
    • 开关距离大
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 防护等级IP67:耐腐蚀性冷却润滑剂
    电感式单个限位开关
  • 电感式组合限位开关

    非接触运行,相互紧密排列

    巴鲁夫电感式组合限位开关综合了电感式传感器及机械外壳产品的优点。我们一方面采用了坚固的外壳,另一方面为开关功能配备了可靠的电感式开关元件。结果是您能从紧凑的结构和较高的开关距离而受益,并无需接触,因此就不会产生磨损。

    电感式开关元件相互协调的发射频率实现紧密的依次相连。由于开关元件基本都配有LED,所以您通过外壳便可立即识别出相应的开关功能。

    特点

    • 可靠的电感原理
    • 通过LED显示每个开关点位的功能
    • 紧凑式结构
    • 可使用质量不变的机械外壳
    • 开关距离大
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 通过相互协调的开关频率能够实现紧密的依次相连
    • 防护等级IP67:耐腐蚀性冷却润滑剂
    电感式组合行程开关
  • 可更换活塞单元的机械式组合限位开关

    可更换单元用于快速且方便的活塞更换

    可更换活塞单元的机械式组合限位开关既满足标准应用,也可为满足更高的要求而配备安全开关点。采用这种型号时,无需在更换单个活塞的过程中拆卸整个开关。只需松开两个螺栓便能够将活塞单元拆除。这样既节省时间又降低成本。

    特点

    • 可更换单元的安装简单,所以停机时间短
    • 快速更换个别活塞或直接在机器上更换整个单元
    • 维修成本低
    • 不会发生布线错误
    • 视型号系列而定最多拥有六个开关点位
    • 两个型号系列
    可更换顶杆的组合行程开关
  • 用于高温范围的机械式单个限位开关

    即使在180 °C的高温环境下,也依旧工作稳定

    用于高温度范围的机械式限位开关以特殊的开关元件和成熟的活塞设计而见长。它们适用于温度高至180 °C的环境,可完美应对塑料工业和钢铁工业中模具制造环节的严苛环境。

    特点

    • 可靠的开关性能
    • 温度范围:–5至180 °C
    • 可附带提供高温电缆
    • 最多十二个开关点位
    • 四个型号系列
    用于高温范围的单个限位开关
  • 用于高温度范围的机械式组合限位开关

    即使在180 °C的高温环境下,也依旧工作稳定

    用于高温度范围的机械式限位开关以特殊的开关元件和成熟的活塞设计而见长。它们适用于温度高至180 °C的环境,可完美应对塑料工业和钢铁工业中模具制造环节的严苛环境。

    特点

    • 可靠的开关性能
    • 温度范围:–5至180 °C
    • 可附带提供高温电缆
    • 最多十二个开关点位
    • 四个型号系列
    用于高温度范围的组合行程开关