磁致伸缩传感器
磁致伸缩传感器

磁致伸缩位置测量系统可在位置和速度测量中要求高可靠性和精度的所有位置使用。

同样也适用于长位移。我们的非接触式和绝对测量系统搭配各种工业标准接口,用途非常广泛。即使在极端环境条件下,它们也能保证优秀的机器和设备可用性。

最重要的优势

  • 精确的绝对测量,无需基准运行
  • 因为是非接触式,所以无磨损且免保养
  • 对冲击、振动和污染不敏感
  • 密封外壳
  • 通过同步的测量数据实现高度动态的规则应用
  • 稳定性高,使用寿命长
  • 安装和操作灵活

产品族

  • 外置式磁致伸缩线性位置测量系统

    安装和使用时最高灵活性

    巴鲁夫外置式磁致伸缩线性位置传感器BTL为非接触式绝对测量系统,用于精确探测一个或多个位置。因为它们由一个密封的IP67铝外壳构成,所以在压力机、注塑机或龙门机器人等恶劣环境中表现突出。编码式位置测量系统的磁铁透过铝型材壁作用到测量元件上。这些线性位置测量系统安装灵活。所需的编码式位置测量系统可选择引导式或自由式。自由式编码式位置测量系统可直接固定在待测量的运动机器部件上,与机器部件一起保持一定距离在型材上方或沿着型材运动。优点:对导向精度要求不高。因为测量系统可在水平及垂直面上容忍高达数毫米的偏移。

    特点

    • 分辨率高达0.5 µm
    • 测量范围达7620 mm
    • 同时测量多个位置和速度
    • 非接触式,所以无磨损 – 无停机时间,使用寿命长
    • 通过各式各样的接口 (例如IO-Link、Profinet、EtherCAT、SSI和模拟可编程输出信号) 实现简便的设备集成 – 可逆转、配置和记录测量范围
    • 提供三种外壳类型,可根据空间需求和应用灵活而快速地安装
    • 自由式或引导式编码块
    采用型材结构的位置测量系统
    外置式磁致伸缩位置测量系统

    外置式磁致伸缩位置测量系统可确保混凝土砖制造过程的出色经济性和优秀质量。在混凝土砌块成型机中,它们能够同时可靠地测量动负荷运动和模具提升运动的轴位置。

  • 杆型的磁致伸缩线性位置测量系统

    适用于各种气缸应用的耐高压测量系统

    采用杆型的磁致伸缩线性位置传感器BTL主要应用在液压驱动装置中。它们特别适合在液压缸中用于位置反馈、成形和轧制设备或提升技术水平。

    因为传感器安装在液压缸的压力范围内,所以它们必须具有与液压缸本身相同的抗压强度。测量元件安装在一根无磁性不锈钢制成的耐压管中。法兰通过一个O形环对高压区域进行密封。在液压缸外,电子装置集成于杆件法兰上的一个保护壳中。

    特点

    • 分辨率高达1 µm
    • 测量范围达7620 mm
    • 同时测量多个位置和速度
    • 输出信号可编程 – 可颠倒、配置和记录测量范围
    • 通过不同的螺纹类型实现灵活安装
    • 非接触式,所以无磨损 – 无停机时间,使用寿命长
    • 通过多磁铁技术扩展测量功能
    • 通过各式各样的接口简便集成到设备中 – 例如IO-Link、Profinet、EtherCAT、SSI和模拟
    采用杆式结构的位置测量系统
    杆式结构的磁致伸缩位置测量系统

    BTL Compact可集成在液压控制驱动装置的液压缸中,保证安全、可靠和理想的流量调节。

  • 坚固的磁致伸缩线性位置测量系统

    适合最艰苦环境条件的气缸反馈系统

    每当您需要在极端条件下进行绝对精确的测量时,您可以充分依赖巴鲁夫坚固的磁致伸缩线性位置测量系统BTL。我们的系统由不锈钢制成,结构紧凑,防护等级高达IP69K或是为高达1000 bar的高压缸应用而设计。它们的非接触式作用原理保证无磨损和几乎无限的使用寿命。因此,巴鲁夫在严苛的环境条件下也能为您提供极高的可靠性和过程安全性所需的出色精度。

    特点

    • 坚固的不锈钢壳体
    • 特别抗冲击且耐振动
    • 极其耐水,防护等级为IP69K
    • 温度范围:–40至+85 °C
    • 耐高压达1000 bar
    • 分辨率达1 µm
    • 测量范围达7620 mm
    • 因为无接触,所以无磨损 – 无停机时间
    坚固的位置测量系统
    坚固的位置测量系统

    坚固的磁致伸缩线性位置测量系统直接报告活塞位置,以便顺利完成钻孔过程。

  • 冗余式磁致伸缩线性位置测量系统

    在严苛的环境中也保证最高设备可用性和安全性

    多倍冗余式磁致伸缩线性位置测量系统BTL可在严苛环境下仍能满足极高的安全性及可用性要求,例如使用在与安全相关的阀门和液压缸内。它们在同一个外壳中最多提供三个独立的测量系统,凭借冗余度各异的不同接口可提高运行过程中的安全性。

    特点

    • 二重或三重冗余规格
    • 温度范围:–40至+85 °C
    • 模拟和数字接口
    • 测量范围和信号反相可通过软件灵活调节
    • 设置可复制到全部三个测量通道上
    • 坚固的机械结构,使用寿命长
    • 因为无接触,所以无磨损
    冗余位置测量系统
    冗余位置测量系统

    利用冗余式位置测量系统可在杆型传感器内最多集成三个独立的测量路径和三套独立的电子装置。

  • 用于易爆区域的磁致伸缩线性位置测量系统

    适用于所有易爆区域的压力封装式位移传感器

    对于防爆区域0和1,巴鲁夫可为您提供各种压力封装式磁致伸缩线性位移传感器BTL,它们采用杆型结构并具有不同性能特点。视应用而定,您可选购相应的产品类型,用于有潜在气体或灰尘威胁的区域。另外也可针对区域2提供能承受相应爆炸危险的磁致伸缩线性位移传感器。型号系列BTL-J-DEXC-TA12的坚固外壳采用压力封装设计。其电子模块可方便快速地进行更换。因此这些版本能够满足油气行业对于高度可靠性和防爆区域维护便利性的要求。

    特点

    • 适用于区域0、1和2
    • 测量范围最高可达7620 mm
    • 绝对式输出信号,分辨率高达5 µm
    • 耐高压达600 bar
    • 可提供大量接口
    • 节省空间的外壳
    • 通过特征曲线设置实现快速调试
    • 许多国际许可,例如IECEx、ATEX和CSA
    用于有爆炸危险的区域的位置测量系统
    用于有爆炸危险的区域的位置测量系统

    调节和闭锁附件在油气输送的许多领域中、在精炼厂中以及在石化厂中使用。采用经认证的巴鲁夫磁致伸缩位移传感器能保证可靠、安全的使用过程。

  • 用于液位测量的磁致伸缩线性位置测量系统

    以高精度液位测量保证最高的卫生标准和杰出的灌装质量

    用于液位测量的磁致伸缩系统BTL-SF可持续精准地监测对卫生有极高要求的应用环境。它们由耐腐蚀不锈钢制成,具有高质量的表面和圆滑的边缘。因此它们能够满足最高的国际卫生标准,并帮助您轻松实现要求严格的食品加工条件。

    特点

    • 100 %不锈钢保证了最高的卫生标准以及较长的使用寿命
    • 耐消毒 (SIP) 且耐清洁 (CIP)
    • 精度达微米的连续精确测量保证了出色的灌装质量
    • 通过泡沫补偿功能保证可靠的液位值
    • 获得国际认证,例如3-A卫生标准、FDA和EHEDG
    • 卡箍固定件
    • 因为无接触,所以无磨损
    用于液位测量的磁致伸缩系统
    用于液位测量的磁致伸缩系统

    巴鲁夫磁致伸缩系统BTL-SF可在卫生要求严格的应用环境下能实现持久的精准测量。它们由耐腐蚀不锈钢制成,具有高质量的表面和圆滑的边缘。