磁敏传感器
磁敏传感器

非接触式和可靠的探测

磁敏气缸传感器主要用于监控气缸和抓具上的活塞位置。此时传感器透过执行器壁探测活塞中所集成磁铁的磁场。

通过非接触式位置探测,巴鲁夫磁敏气缸传感器工作绝对可靠且无磨损:无触头烧损、无磕碰,只有洁净的开关点。即使在高速过程中,活塞位置也能可靠识别。

最重要的优势

  • 因为无接触,所以无磨损
  • 无双开关点
  • 在高速过程中仍旧可靠

产品族

  • 磁敏位置系统

    智能线性反馈

    智慧工厂的生产线复杂多样,对极度的灵活性提出了高要求。但随着不断变换的需求,很难在生产过程和产品质量之间寻找到平衡。

    对过程持续监控成为了重中之重。凭借快速、精准的特性和自身的灵活性,传感器在紧凑精准的抓手、快速的冲压机和抓手更换中起到了重要作用。

    BMP磁敏位置系统能可靠、无磨损的监控运行过程,助您控制不同的生产过程,在节能的前提下确保工件的同步加工。使用这款产品能为您提供高度的过程可靠性和优异自动化质量。无论您需要在汽车行业监控装配过程,还是需要在包装行业监控多种气动状态的同时快速更换夹具及过程参数,我们的产品总能可靠实现这些功能。

    特点

    • 模块化理念,提供灵活性:适用于多款气缸,行程可达256mm
    • 全透明:使用模拟量电压、电流输出和IO-Link接口能在最狭窄的空间下持续监控活塞位置
    • 结果可靠:满足具体应用的线性度和重复精度
    • 高度的过程安全:低温漂移,优异的电磁兼容性
    • 适用工业4.0解决方案:快速更换、状态监控和预测性维护
    磁敏位置系统
    智能线性反馈

  • 用于T形槽的磁敏传感器

    稳妥固定,格外灵活

    用于T形槽的磁敏传感器BMF能够直接安装到凹槽中,固定十分牢靠。它能够齐平安装,从而适合空间有限的应用需求。

    此外,巴鲁夫为您提供超短型号,以便保证灵活使用。这些传感器以非接触方式透过缸壁探测活塞位置。此系统可用于具有强磁性和弱磁性的气缸和夹具。

    得益于这些特别明亮的LED指示灯,您在远处也能可靠识别传感器的开关状态。为了在非常恶劣的环境中 (例如在有焊接飞溅物和火花飞溅时) 使用,您也可订购配备金属外壳的用于T形槽的磁敏传感器。或者订购带磁敏电子装置的规格,例如用于具有较大焊接电流的工业环境。

    特点

    • 通过精确的开关点实现可靠的开关性能
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 耐脏
    用于T形槽的磁敏传感器
    用于T形槽的磁敏传感器

    用于T形槽的磁敏传感器可齐平安装,从而适合空间有限的应用需求。此外,我们还提供具有多种安装可能的超短型号。

  • 用于C形槽的磁敏传感器

    稳妥固定,格外灵活

    我们用于C形槽的磁敏传感器BMF以极为牢靠的固定而与众不同。它能够齐平安装,从而适合空间有限

    的应用需求。因为所有传感器都能够从上至下插入安装,所以它们也适合凹槽两端封闭并且无法从侧面插入的应用环境。

    巴鲁夫也为您提供短款型号,这些产品特别适合各种夹具和短行程的气缸。这些传感器以非接触方式透过缸壁探测活塞位置。此系统可用于具有强磁性和弱磁性的气缸和夹具。

    特点

    • 可靠的开关性能
    • 精确的开关点
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 耐脏
    • 低迟滞
    用于C形槽的磁敏传感器
    用于C形槽的磁敏传感器

    用于C形槽的磁敏传感器可齐平安装,从而适合空间有限的应用需求。

  • 用于多种槽型的磁敏传感器

    牢靠固定与灵活应用相结合

    拥有灵活固定系统的磁敏传感器适用于所有槽形,例如T形槽、C形槽、圆形槽和梯形槽。它们依靠专门的安装支架可匹配不同制造商生产的几乎所有气缸型号。由此您在夹具和气动缸位置识别方面始终拥有一款可靠的工具能够选择。主轴完全灵活。

    此外开关点只需校准一次,之后即使更换传感器时也将保持不变。通过这种方式您可提高设备的功能可靠性。即便在难以触及的位置,更换操作也变得非常容易、安全。倍受欢迎的附加优点:采用我们的通用传感器型号,您可节省仓储空间并降低成本。

    特点

    • 一款传感器适用于所有气动缸
    • 可靠的开关性能
    • 保持不变的开关点
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 通过金属紧固件实现牢靠固定
    用于多种槽型的磁敏传感器
  • 用于梯形槽和梯形导轨的磁敏传感器

    稳妥固定,格外灵活

    用于梯形槽和梯形导轨的磁敏气缸传感器BMF可借助安装支架和适配器方便地安装到气缸上。经过缜密设计的安装支架适用于该类型大多数的气缸型号。此外,我们也为您提供无需安装支架而直接固定在带60°和90°梯形槽的气缸上的传感器类型。这些磁敏传感器以非接触方式透过缸壁探测活塞位置。此系统可用于具有强磁性和弱磁性的气缸和夹具。

    特点

    • 可靠的开关性能
    • 精确的开关点
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 耐脏
    用于梯形槽和梯形导轨的磁敏传感器
    用于梯形槽和梯形导轨的磁敏传感器

    巴鲁夫针对梯形槽和梯形导轨开发了可借助安装支架安装在气缸上的磁敏传感器。此外还有 不带安装支架、适合60°及90° 梯形槽的型号。

  • 用于圆形气缸的磁敏传感器

    用安装支架和软管夹实现可靠安装

    我们用于圆形气缸的磁敏传感器BMF可用合适的软管夹和安装支架可靠地集成到各种应用环境中。成熟的安装支架固定方式适用于最大活塞直径为80 mm的大多数气缸型号。活塞位置可透过缸壁以非接触方式探测。

    特点

    • 最大活塞直径为80 mm
    • 通过精确的开关点实现可靠的开关性能
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 耐脏
    • 可靠固定
    • 安装迅速
    用于圆形气缸的磁敏传感器
    用于圆形气缸的磁敏传感器

    巴鲁夫为不同直径的圆形气缸提供各种软管夹和安装支架。由此可通过多种方式以最佳方案满足各种应用需求。

  • 用于拉杆气缸的磁敏传感器

    适合多种用途的典型固定系统

    用于拉杆气缸的磁敏传感器BMF能够可靠集成到大量应用领域中。通过拉杆和多轨道的安装支架确保了各种实际应用,且适用于拥有任意活塞直径的最常见气缸型号。活塞位置可透过缸壁以非接触方式探测。

    特点

    • 拉杆直径最大17 mm
    • 通过精确的开关点实现可靠的开关性能
    • 因为非接触,所以无磨损
    • 耐脏
    • 可靠固定
    • 安装迅速
    用于拉杆气缸的磁敏传感器
    用于拉杆气缸的磁敏传感器

    用于拉杆气缸的磁敏传感器可通过支承角钢固定在带锚柱和复式导轨的缸体上。通过这种经典的固定方式可开启各式各样的可能性。

  • 带可调开关点的磁敏传感器

    通过可调节的多个开关点提供更高的灵活性和舒适性

    凭借具有可调节的多个开关点、用于C形槽和T形槽的磁敏传感器BMF,您能将气动和液压气缸驱动装置快速集成到机器控制系统中。带固定开关点的磁敏传感器必须通过手动方式置于所需的开关点并固定在该位置,而采用此类传感器时只需将传感器置于大概位置并固定即可。随后可用操作部件的“示教键”确定开关点。

    简单而言,能在同一个气缸上设置两个不同开关点。采用IO-Link型号时甚至可在传感器工作范围内定义并调取最多8个开关点。因此,一个夹具能识别最多8种不同的目标大小,从而无需再安装多个传统的传感器。对您而言,这就意味着更多的便利性、更高的灵活性和更低的成本。

    特点

    • 因为无接触,所以无磨损
    • 开关点可单独设置,无需使用工具
    • 可用于具有径向或轴向磁极化的气缸和抓具
    • 通过IO-Link对最多8个开关点进行远程示教
    • 每个开关点的迟滞都可调节
    • 60 mm的超大移动行程
    • 可购买具有示教模式的通用支架
    • 通过多个彩色LED显示状态
    • 在停电时开关点也不会丢失
    • 我们提供特殊支架,可用于其他形状的插槽(如,圆形槽)
    带可调开关点的磁敏传感器
  • 带两个BMF磁敏传感器的单插头型号

    两个传感器共用一个插接器,节省了安装成本

    在较小的气动缸、液压缸或抓具上经常需要两个磁敏传感器,以便探测活塞在气缸内的位置。采用我们的单插头型号,您可针对此类应用环境降低安装和接线投入。因为它们可通过一个4芯插头 (M8或M12) 实现两个传感器的电气连接,而且在与配电箱连接时也只需一个插接位。这样您就能将一个配电箱上可用的传感器数量翻番,同时以简单的方式探测气动抓具和气缸上多达两倍的位置。该系统除了为您节省时间和费用外,还可降低购置和仓储成本。

    特点

    • 系杆直径最大17 mm
    • 通过精确的开关点实现可靠的开关性能
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 耐脏
    • 安装迅速
    带两个BMF磁敏传感器的单插头型号
  • 圆柱形磁敏传感器

    以非接触方式提高安全性

    圆柱形磁敏传感器可安全、无磨损地帮您探测位置。它们具有抗振性并且使用有色金属和铝板开关而不会缩短开关距离。同时它们的开关距离相比同样大小的电感式传感器大幅提高。其他优点:可在钢结构中轻松实现齐平安装。

    特点

    • 结构小巧紧凑,开关距离大
    • 直径6.5 mm的传感器可以非接触方式探测位置,最远相隔90 mm
    • 适合工业用途且耐脏
    • 可透过容器或管道探测位置
    • 探测磁性编码
    圆柱形磁敏传感器