磁编码式传感器
磁编码式传感器

精确度高、坚固耐用和快速工作的测量系统

巴鲁夫磁编码式传感器是为在高动态应用中实现精确定位和速度探测而开发的。这些精确度高、快速工作的测量系统可选择装备磁编码式线性或旋转测量头。它们适合线性应用和旋转应用,适合增量或绝对位置探测。

坚固的结构允许在极端环境条件下使用 – 在这里传感器也能确保您的机器或设备具有高可用性。

最重要的优势

  • 因为无接触,所以无磨损
  • 增量接口或绝对接口
  • 分辨率高达1 µm
  • 测量长度达48 m
  • 安装和操作灵活
  • 特别坚固,使用寿命长

产品系列

  • 绝对式线性磁编码系统

    动态定位精确,重复精度高

    巴鲁夫绝对式线性磁编码系统BML可在任意位置实现绝对位置反馈。它们即装即用而无需参考运行。即使工作电压丢失和重新启动系统后也一样。

    特点

    • 快速而精确地确定测量值,重复精度高,从而实现最佳的机器性能
    • 凭借采用Permagnet®技术的持久稳定磁带而提升设备可用性
    • 坚固的金属外壳确保使用寿命长
    • 通过校准软件实现简便、快速的安装
    绝对式磁编码位移测量系统
    绝对式磁编码位移测量系统

    绝对式线性磁编码系统BML可在半导体装配过程中实现动态精确的定位。

  • 绝对式旋转磁编码系统

    可灵活使用的高精度位置反馈系统

    巴鲁夫绝对式旋转磁编码系统BML可在任意位置实现绝对位置反馈。它们即装即用而无需参考运行。我们的旋转编码系统在大直径上也可高度精确地工作,结构特别紧凑,容易集成到发动机中。

    特点

    • 通过高精度和高准确性从而节约能源
    • 总成本低
    • 凭借采用Permagnet®技术的持久稳定磁带而提升设备可用性
    • 坚固的金属外壳确保使用寿命长
    • 通过校准软件实现简便、快速的安装
    绝对式磁编码角度测量系统
    绝对式磁编码角度测量系统

    巴鲁夫绝对式发动机反馈系统高度精准,结构特别紧凑,容易集成到发动机中。

  • 增量式线性磁编码系统

    精确且灵活 – 适合广泛的应用范围

    巴鲁夫增量式磁编码线性系统BML可用于广泛的应用范围和几乎所有的测量长度。例如它们能够在能源生产、饮料工业和许多其他行业中确保精确定位。通过标准化的数字和模拟接口,这些传感器几乎可集成到所有控制系统中。

    特点

    • 快速而精确地确定测量值,重复精度高,从而实现最佳的机器性能
    • 凭借采用Permagnet®技术的持久稳定磁带而提升设备可用性
    • 采用坚固的金属或塑料外壳,使用寿命长
    增量式磁编码位移测量系统
    增量式磁编码位移测量系统

    在能源生产中、饮料工业中和许多其他行业中,增量式线性测量的磁编码系统BML均可确保精确定位。

  • 增量式旋转磁编码系统

    旋转轴的精确定位和速度控制

    产品搜索器

    巴鲁夫增量式旋转磁编码系统BML用于旋转轴的精确定位和速度控制。巴鲁夫为几乎所有轴径提供合适的传感器。通过标准化的数字和模拟接口,它们几乎可集成到所有控制系统中,同时也能够用在力矩马达内以确保正确驱动。

    特点

    • 通过在循环区间内灵活使用测量元件,实现过程和仓储成本较的降低
    • 总成本低
    • 凭借采用Permagnet®技术的持久稳定磁带而提升设备可用性
    • 采用坚固的金属或塑料外壳,使用寿命长
    • 通过理想的集成度实现空间节省
    增量式磁编码角度测量系统
    增量式磁编码角度测量系统

    增量式旋转测量的磁编码系统BML也可用在力矩马达中以确保正确驱动。