感应式传感器
感应式传感器

用于自动化领域的最高质量和精度

不使用电感式传感器要实现自动化简直难以想象。无论何时何地,要实现自动化,就需要对金属物体进行非接触式位置探测,需要较高的耐磨性和可靠性。无论是机械制造、电子、汽车、食品还是塑料行业,都是如此。

为此,巴鲁夫为您提供几乎可覆盖所有应用领域且款式各样的电感式传感器:从标准传感器到感应距离更大的传感器、卫生型传感器、耐高压传感器、防爆型传感器、Factor 1(衰减系数为1的传感器)也即全金属传感器。此外,这类传感器具有陶瓷涂层或PTFE涂层,能确保焊接飞溅物无法粘附。您也可以在我们的产品目录中找到Factor 1的全金属传感器。

 

借助巴鲁夫电感式传感器,您可以监控自动化过程及状态,即使是在极端条件下也能以最高质量实现这些功能。

最重要的优势

  • 适合多种应用
  • 无接触,无磨损
  • 耐脏
  • 抗短路
  • 从直径3 mm至80 × 80 mm的六面体结构

产品系列

  • 电感式标准传感器,带优选型号

    在全球广受好评的控制、定位和监测解决方案

    我们用于金属区域目标检测的电感式标准传感器BES (带优选型号) 坚固而可靠。其丰富的产品系列包含了超过500种型号系列,利用它我们可为任何一项应用提供合适的电感式传感器。

    这项应用于全球的技术具有最优性价比,即使是大批量订货,也可在短时间内提供。

    特点

    • Ø 6.5 mm,M8,M12,M18,M30的圆柱形传感器和40 × 40 mm的立方体结构
    • 齐平与非齐平版本
    • 齐平型号的作用距离最高可达15 mm
    • 非齐平型号的作用距离最高可达30 mm
    • 插头或电缆连接
    电感式标准传感器,带优选型号
    电感式标准传感器,带优选型号

  • 2线电感式传感器

    拥有多种结构的广泛应用

    巴鲁夫2线电感式传感器可有针对性减少您应用领域内的型号种类。这样便可在您无需放弃功能性的同时节省仓储面积和成本。因为我们采用2线技术、作用距离跨越0至50 mm范围的标准产品系列包含M8至M30规格以及采用长方形结构的传感器。它们适合大多数的PNP或NPN控制系统。此外我们的2线电感式传感器还可为您提供开关距离增大的型号。

    特点

    • 适用于DC、AC和AC/DC电源的传感器
    • 拥有柱形、方形、齐平和非齐平结构
    • 配备多种型号的电缆和插头
    2线电感式传感器
    2线电感式传感器

  • 耐高压电感式传感器

    非常适合在液压缸和阀门中使用

    我们的耐高压电感式传感器BHS可承受高达500 bar的压力。因此非常适合对您的液压系统进行位置监测,例如液压缸终端位置检查或阀门位置监测。这种承受能力凭借耐介质影响的外壳材料和专用的密封方法而达到。我们为您的个性化应用提供各种不同的结构,以及具有不同外壳直径和螺纹尺寸的全方位产品系列。

    特点

    • 耐高压达500 bar
    • 最高可耐受120 °C的温度
    • 适合在防爆区域内使用
    • 结构尺寸M5至M18
    • 短型和长型结构
    • 可选带和不带固定限位
    耐高压电感式传感器
    耐高压电感式传感器

    在液压系统的较大使用范围内,耐高压接近开关可用于腐蚀性介质和恶劣。

  • 符合卫生标准的电感式传感器

    在严苛的环境条件下仍保证长期的使用寿命

    我们符合卫生标准的电感式传感器特别耐磨蚀和腐蚀性介质:它们的特征是耐磨损和耐化学品。指示灯有防破坏保护,外壳结构经过优化能够可靠清洁,从而令您的产品不被污染。为了在极其恶劣的环境中使用,可以购买全PTFE材质的类型。

    特点

    • 特种不锈钢,例如1.4404、1.4571
    • 耐化学性高
    • 防护等级高 (IP67至IP69K)
    • 可提供更大的温度范围
    • 可提供Ecolab、FDA认证
    • 可靠清洁 (CIP)
    • 不同的结构和尺寸
    符合卫生标准的电感式传感器
  • 电感式衰减系数1传感器

    令您的生产过程更加灵活

    巴鲁夫电感式衰减系数1传感器BES适合所有必须均匀且高精度探测不同类型金属的用途。适用于所有金属的这些多面手产品能可靠识别黑色和有色金属、钢、黄铜、铝等,无开关距离衰减因数。此外,它们都抗磁场干扰并且也可在强电磁场区域中使用 – 例如在焊接设备中。为此,我们也为您提供防焊接飞溅物的带PTFE涂层的型号。

    特点

    • 开关距离大,针对所有金属都无衰减因数
    • 抗磁场干扰
    • 可安装到不同的金属中
    • 精度高,使用灵活
    • 不同的结构和尺寸
    感应式衰减系数1传感器
    感应式衰减系数1传感器

    衰减系数1传感器可识别例如钢、铝或黄铜材质且具有一致开关距离 (无衰减因数) 的目标。

  • 电感式全金属传感器

    极其坚固,适合在恶劣环境中使用

    抵抗能力极强的巴鲁夫电感式全金属传感器是专门为在非常恶劣的环境中使用而开发的。外壳和传感器正面部分用不锈钢制造。坚固的感应面抗冲击以及机械负载并且耐研磨介质。为了在焊接应用中使用,还为您提供带防焊接飞溅物的PTFE涂层和陶瓷涂层的类型。我们的传感器具备特别出色的抵抗能力,由此让您降低维修成本并提升您的设备的可用性。

    特点

    • 极其坚固耐用
    • 开关距离大
    • 衰减系数1传感器和选择性传感器 (黑色/有色)
    • 耐研磨介质和清洁剂
    • 不同的结构和尺寸
    电感式全金属传感器
    电感式全金属传感器

    电感式全金属传感器可视规格而定无论黑色金属或有色金属。

  • 抗磁场干扰的电感式传感器

    在严苛环境之下抗磁电干扰、耐焊接且具有灵活性

    抗磁场干扰的电感式传感器BES特别适合在强电磁场区域内 (在焊接设备和感应淬火设备中) 使用。它们可耐受电焊电流高达25 kA时所产生的磁场。凭借附加陶瓷涂层,它们能够耐受金属喷溅、熔渣以及燃烧残余物,同时在各个应用领域内完成最高精度的工作。其优异的坚固性可降低维修成本并提高设备可用性。

    特点

    • 极其坚固耐用
    • 抗磁场干扰
    • 耐焊接飞溅
    • 耐研磨介质和清洁剂
    • 不同的结构和尺寸
    抗磁场干扰的电感式传感器
    抗磁场干扰的电感式传感器

    抗磁场干扰的电感式传感器能够耐受电焊电流高达25 kA时 (在与带电导体距离约5 cm时) 所产生的磁场。

  • 耐焊接的电感式传感器

    面对高温和磁场环境也可从容应对

    提高设备可用性的同时,降低维修和仓储成本。巴鲁夫耐焊接的电感式传感器能够以一致的开关距离识别钢、铝或黄铜等金属目标。凭借陶瓷涂层,它们可耐受金属喷溅、熔渣、燃烧残余物以及电焊电流高达25 kA时所产生的磁场。磨蚀介质和清洁剂也不会对它们造成任何损伤。

    完美适用于焊接设备、感应淬火设备和其他类似的严苛工业环境。

    特点

    • 识别金属目标无衰减因数
    • 异常坚固,可耐受磁场与焊接飞溅物
    • 耐研磨介质和清洁剂
    • 提供不同的结构和尺寸
    耐焊接的电感式传感器
    耐焊接的电感式传感器

  • 耐高温电感式传感器

    高温下最高精度等级

    我们的BES系列耐高温电感式传感器可应对高达230 °C的超高温度。根据具体型号,外壳和电缆结构可耐受不同高温。全集成电子装置,可轻松连接相应附件。
    这些耐超高温电感式传感器具有各种外形,可轻松集成到各种应用中,包括空间受限区域。有些型号还可作为耐高压传感器使用。这些传感器显著扩展了应用范围。

    功能

    • 温度范围可高达230 °C
    • 高等级防护,达到IP68
    • 不锈钢外壳
    • 各种配置和尺寸
    耐高温电感式传感器
    耐高温电感式传感器

    这些耐高温电感式传感器可用于达+230 °C的温度范围 - 非常适合钢铁行业、注塑机、锻造和铸造工艺中的恶劣环境。

  • 用于危险区域的电感式传感器

    多功能,适合在所有易爆区域使用

    我们提供适用所有易爆区域的电感式传感器。这些无磨损开关的应用范围涵盖2/22区(很少出现爆炸性气体(3G/3D类))至0/20区(存在最大爆炸危险)。
    我们的传感器种类多样,提供各种应用,从而使您能够应对各种要求。我们提供全面产品组合,例如,耐受压力高达500巴的压力传感器、范围温度加大的传感器 - 所有传感器均提供各种外壳类型。当然,我们还提供相应的附件,如NAMUR开关放大器或单端电线组件。

    功能

    • 适用区域:0、1、2、20、21和22区
    • 耐受压力高达500巴
    • 适合多种温度范围下使用
    • 具有匹配的NAMUR开关放大器
    • 非接触型,因此无磨损
    • 媒介耐受
    • 抗污染

     

    用于危险区域的电感式传感器
    用于危险区域的电感式传感器

    巴鲁夫提供适合所有爆炸危险区域的各种类型电感式传感器。

  • 电感式Namur传感器

    用于在敏感环境下进行状态探测

    电感式Namur传感器和开关放大器可方便您在敏感区域进行无接触状态探测。其中传感器位于工作区域内,而开关放大器位于工作区域外。这种设计有利用提高过程稳定性。

    除标准规格外,我们还提供高压型号例如用于液压缸终端位置监控或阀门位置监控。针对区域1和2的爆炸危险设备或房间,您可获得防爆型号。同时我们提供面向半导体工业相关应用领域的成熟型号。

    特点

    • 支持过程稳定性
    • 可提供适用于液压缸和爆炸危险区域的型号
    • 能够识别故障
    电感式Namur传感器
  • 电感式环状和管状传感器

    用于小零件识别的理想之选

    我们的电感式环状和管状传感器运行极为可靠,尤其适合识别20 m/s以内高目标速度的小零件。通过集成高达150 ms的脉冲延长装置,开关信号能够被控制系统可靠利用。除此之外,您作为用户能够享受到非常方便的安装过程。传感器可通用安装、并列成排并相距20 mm以上堆叠。

    特点

    • 适用高目标速度的可靠传感器原理
    • 环形电感式传感器凭借不同的尺寸可实现通用安装
    • 贴管型电感式传感器可方便地安装在输送软管上
    • 可相距20 mm以上堆叠
    电感式环状和管状传感器
  • 电感式测距传感器

    可靠测量材料的位置、距离和差异

    我们的电感式测距传感器BAW可测量不同的位置以及距离,还可区分不同材料之间的差异。这些传感器以非接触方式工作,因此无磨损并以使用寿命长而著称。其示教功能拥有可调线性范围,这样首次安装时就能快速投入运行并保证更换传感器时较短的停机时间。通过我们为您提供的多样化结构,电感式测距传感器能够轻松集成到各种应用中。主要应用领域包括监测机械制造中接合、冲压或夹紧装置的运动或检测轴的失衡和延展情况。电感式测距传感器可提供绝对模拟电压、电流或IO-Link信号。

    特点

    • 紧凑、坚固且可靠
    • 因为无接触,所以无磨损
    • 绝对测量原理
    • 测量范围0.2至50 mm,也可示教
    • 响应时间短,重复精度和线性高
    • 温度范围大,温度漂移小
    • 模拟接口和IO-Link便于使用
    电感式测距传感器
  • 电感式位置测量系统

    在狭小空间内同样能恰到好处地集成安装

    电感式位置测量系统BIP在狭小的安装条件下同样表现出色:系统可完美集成,能够以极高精度测量金属目标的位置,无接触因此无磨损。同时它可通过一个简单的目标探测线性测量行程。机器的一个简单构件 (例如旋转盘) 就可用作目标。测量值视规格而定通过IO-Link输出或作为模拟输出信号输出。传感器的主要使用范围是监测传动轴和夹紧装置。在这里,电感式位置测量系统保证夹紧过程无缺陷。此外,在机械制造中可以在许多其他包含线性运动的应用中使用定位系统,以便探测冲压深度、抓具位置、辊子位置、阀门位置等。高重复精度同时确保了最佳的过程质量。

    特点

    • 测量范围从0至133 mm可调
    • 不需要进行机械调节
    • 非接触,无磨损
    • 重复精度高且定位精确
    • 模拟和数字接口
    电感式位置测量系统BIP