倾斜传感器
倾斜传感器

为众多应用提供精确的位置控制

精准的位置控制以及对旋转运动的持续跟踪和监测,是许多应用中至关重要的一点。巴鲁夫的倾角传感器BSI可测量与水平轴或垂直轴之间最大360°的偏差。

凭借两种不同的测量原理和各种不同的转角区域,巴鲁夫倾角传感器适用于大量行业和应用领域。您可以从带有一根或两根测量轴的倾角传感器中进行选择。

最重要的优势

  • 非接触式和绝对
  • 电容式测量原理
  • 直接测量倾斜度,无需昂贵的特殊结构
  • 接口:4-20 mA、0-10 V和Modbus
  • 防护等级IP67,适合在恶劣条件下使用
  • 测量范围达360°
  • 轻松安装和集成到您的设备中

产品系列

  • 带一根测量轴的倾角传感器

    360°高精度 – 因此不会产生倾斜误差

    单测量轴倾角传感器BSI可为您提供单轴360°全覆盖测量。它能可靠监测旋转运动,并实现持续跟踪。因此这类传感器完美适用于过程控制。单轴传感器可采用两种不同测量原理:如果您在整个测量和温度范围内均需要较高的精度,可选择基于液体的倾角传感器。而基于MEMS (微机电系统) 的倾角传感器则适合对灵活性要求更高的应用。

    特点

    基于液体的倾角传感器

    • 可提供Modbus以及4-20 mA接口
    • 高重复精度,高精确性
    • 温度漂移极小
    • 坚固而紧凑的金属壳体
    • 安装简便 – 外壳上有四个固定孔

    基于MEMS (微机电系统)的倾角传感器

    • 获得UL和CE认证
    • 接口:4-20 mA、0-10 V
    • 提供大量不同的测量范围供选择
    • 通过定心功能 (校准) 实现灵活安装
    • 满足不同要求的两种类型
    • 紧凑型结构节省空间
    带一根测量轴的倾角传感器
  • 带两根测量轴的倾角传感器

    让角度测量更容易

    巴鲁夫的双轴倾角传感器BSI基于MEMS (微机电系统)。它们拥有紧凑型芯片,芯片采用根据地球引力倾斜而移动的微机电结构。评估过程基于电容式测量原理完成。

    因此您只需一个传感器便可沿双轴监测机器元件的位置,同时多种不同的测量范围能够确保每项任务均以高精度完成。

    特点

    • 获得UL和CE认证
    • 接口:4-20 mA、0-10 V
    • 通过定心功能 (校准) 实现灵活安装
    • 满足不同要求的两种类型
    • 紧凑型结构节省空间
    带两根测量轴的倾角传感器