状态监测传感器
状态监测传感器

关键位置上的持续状态监测

使用BCM多功能状态监测传感器可以避免生产过程中的意外停机和故障。这些智能传感器可以提供状态信息,您可以利用这些信息来实现人工检查的自动化。这些状态数据也是IIoT实施智能柔性制造的重要组成部分。

巴鲁夫的状态监测传感器可监测振动、温度、相对湿度和气压等物理变量,对其进行处理,并通过IO-Link向主机系统提供所需数据。此外,这些传感器还可以监测并通信自身状态。这意味着您可以随时了解它们的温度、工作小时数和启动周期数。

标准化的IO-Link协议允许您轻松地对传感器进行参数化,并将传感器中的处理过程与您的具体应用相匹配。过程数据结构使您可以自由配置并循环传输多达5个测量或预处理的数据点。还可以对附加的统计处理变量进行非循环查询。您还可以利用测量或处理变量的自动监测,定义预报警和主报警的极限值,这样当某些事件发生时,传感器就会产生警告信息。因此,巴鲁夫的状态监测传感器为设备的高效、无故障运行做出了重要贡献,并显著提高了整个系统的效率。

特点

  • 一个设备测量多个数值:震动,温度,相对湿度,环境压力
  • 具有可配置数据预处理功能的集成电路
  • 事件和状态指示灯可配置
  • 使用IO-Link快速连接、易于集成
  • 紧凑型设计,适用狭隘空间