电容式传感器
电容式传感器

可靠的目标和料位探测

巴鲁夫的电容式传感器通过直接接触或透过非金属容器壁探测液体、颗粒和粉末。

已获取专利的传感器Smart Level技术可补偿任何类型的水分、泡沫和粘着物 – 甚至可透过最大10 mm厚的玻璃和塑料壁。这样一来,这些传感器特别适合用作导电介质的料位传感器。并且为您保证较高的应用安全性。

您可购买不同结构的传感器,我们也提供特别小的结构类型。作为粘接型传感器,它们可与外壳形状灵活匹配并且便于安装。

最重要的优势

  • 因为无接触,所以无磨损
  • 无振动输出信号
  • 通过Smart Level技术补偿泡沫和粘着物

产品系列

  • 用于目标检测的电容式传感器

    远距离提供可靠结果

    我们的电容式传感器可远距离探测目标。它们适合以非接触方式探测玻璃、木材、金属、塑料或复合材料等固体以及液体和散装品。探测过程可透过塑料壁或非金属外包装而实现。同时颜色、灰尘以及反光、高光或透明的表面均不会对我们的电容式传感器产生影响。

    巴鲁夫电容式传感器可为您提供采用不同插头和电缆型号的多种结构样式。同时搭配开关量输出、模拟量输出或IO-Link接口。此外您还可以选择一些经济性非常高的规格。

    特点

    • 塑料和不锈钢规格的电容式传感器,用于远距离探测介电常数较低的介质
    • 提供直径6.5 mm起的紧凑结构样式和圆盘等扁平结构样式,开关距离最大25 mm
    • 可齐平安装并可通过电位计或电缆示教方式校准
    • 可提供IO-Link版本
    用于目标检测的电容式传感器
    用于目标检测的电容式传感器

  • 不接触介质的电容式液位传感器

    以非接触方式探测液体或散装品

    您希望以非接触方式透过非金属容器壁探测并监控容器、管道或液箱中的液位?我们不接触介质的电容式液位传感器完全能够胜任。它们能够探测液体和散装品的填充位并提供可靠的结果。

    它们适用于各种不同的用途具有多种型号:包括极紧凑的扁柱结构、立方结构或圆盘结构以及耐压规格,同时搭配不同型号的插头和电缆。最令用户感兴趣的地方在于:采用我方Smart Level专利技术的巴鲁夫电容式传感器能够补偿湿度、泡沫和各种吸附物的影响 – 甚至可透过厚达10 mm的玻璃和塑料壁。这样一来,这些传感器特别适合用作导电介质的料位传感器。并且为您提供较高的应用可靠性保障。

    特点

    • 用于探测液体和散装品的填充位
    • 多种结构、外壳材料和物美价廉的规格可供选择
    • 调节和设置十分简单,也可通过 IO-Link 实现
    • Smart Level专利技术能够透过厚达10 mm的玻璃和塑料壁补偿吸附物、湿度和泡沫产生的影响
    不接触介质的电容式液位传感器
    不接触介质的电容式液位传感器

  • 接触介质的电容式液位传感器

    专为以接触介质的方式探测液体或散装品而设计

    您希望以接触介质的方式探测并监控容器、管道或液箱中的液位?我们接触介质的电容式液位传感器完全能够胜任。它们可探测颗粒材料、粉状介质、粘性介质、液体介质或散装品的填充料位。凭借多样的型号,它们适用于各种不同的用途。我们提供包括圆柱型、内置型、孔位或法兰安装型以及耐压规格,同时搭配不同型号的插头和电缆。此外不锈钢、PTFE和PEEK等多样的外壳材料可确保最佳的化学耐受性。

    最令用户感兴趣的地方在于:采用我方Smart Level专利技术的巴鲁夫电容式传感器能够平衡湿度、泡沫和各种吸附物的影响。这一点可保障极高的应用可靠性。

    特点

    • 用于探测塑料颗粒、谷物、饲料/木料颗粒、油品、含水液体、酸、碱、导电粉尘等材料的填充位
    • 多种结构、外壳材料和物美价廉的规格可供选择
    • 匹配和设置十分简单,也可通过 IO-Link 实现
    • Smart Level专利技术能够补偿吸附物、泡沫和湿度产生的影响
    接触介质的电容式液位传感器
    接触介质的电容式液位传感器

  • 放大器用的电容式传感器头

    小巧、灵活而坚固,带独立处理单元

    在集成有电子装置的传感器因环境原因无法完美运行的地方,巴鲁夫电容式传感器头可为您提供确保设备运行的高精度保障。它们适合以直接接触的方式或者透过4 mm厚的玻璃和塑料容器壁探测液体、浆状及粉末介质。

    凭借紧凑式结构,您可在空间狭小的位置完美采用我们的解决方案。因为电子装置与传感器头中分离。

    外壳材料您可从PTFE和不锈钢中选择,用于应对极高的温度或压力要求。放大器可配备开关量输出端、模拟量输出或IO-Link接口。由此您便能够更有针对性地应对您的个性化要求。

    特点

    • 采用PTFE材料和不锈钢外壳的电容式传感器头,适合超高的温度、压力环境以及狭小的空间
    • 通过单独的放大器运行,可选择开关量信号、模拟量信号或IO-Link规格
    • 安装快速、简单且成本低
    • 可提供环境耐受性极高且异常坚固的型号
    放大器用的电容式传感器头
    放大器用的电容式传感器头

  • 电容式传感器头的放大器

    针对每种用途进行最佳设置

    巴鲁夫放大器可对我们的电容式传感器头进行简单的设置和分析。为此您可选择采用开关量信号、模拟量值或支持IO-Link功能的紧凑型装置用于在顶帽式导轨上安装。放大器可在严苛环境以外校准,各种调节位置能为几乎所有的巴鲁夫电容式传感器头提供功能扩展。

    特点

    • 可实现几乎所有巴鲁夫电容式传感器头的简单设置与分析
    • 配备便捷型或IO-Link分析装置,用于在顶帽式导轨上安装
    • 可在严苛环境条件之外进行校准
    • 结构紧凑且功能模式多样
    电容式传感器头的放大器
    电容式传感器头的放大器

  • 带有特殊属性的电容式传感器

    即使在严苛环境下也可满足抗压耐热要求

    您的要求决定着巴鲁夫的产品种类。正因为如此,我们的产品同样包含专为满足高压或高温等技术要求而设计的电容式传感器。作为自粘型号,它们能特别方便、灵活地贴合所要固定的表面。凭借不锈钢、塑料或 PTFE 等外壳材料,它们能够完美应对严苛环境的考验。此外它们的工作电压范围很广,同时可提供特别紧凑的结构形式。针对温度极高或空间很小的使用环境,我们甚至可为您提供采用远程电子装置的传感器头。由此就算在极难够到的位置,它们也很容易安装和调节。由于可提供配备开关量输出、模拟量输出或IO-Link接口的放大器,所以我们的传感器可帮助您解决多种多样的应用难题。视所选的输出端而定,您可对极限填充位进行探测或者对填充位进行持续不断的探测。

    特点

    • 采用不锈钢、塑料或PTFE外壳的电容式传感器
    • 最高耐受250 °C高温,180 °C环境下可承受6 bar压力,最高耐受150 bar压力
    • 可提供传感器头搭配单独的放大器使用,支持IO-Link
    • 自粘型号,固定方便灵活
    带有特殊属性的电容式传感器
    带有特殊属性的电容式传感器