巴鲁夫品质保障机器安全
自动化离不开安全。安全基于可靠性。巴鲁夫品质为您承诺卓越的可靠性:其种类丰富的解决方案,提升机器和设备的可靠性,进而推进更安全、更高效的生产。我们的安全技术与安全控制技术相结合,长时间保持始终如一的高品质,为您的机器安全打造创新概念。巴鲁夫为自动化行业定制的安全方案中包含阵容不断扩增的产品和部件,帮助最大程度降低工作人员和机器所面临的危险。这些部件能够轻松集成到控制系统中。
安全产品
自动化离不开安全。安全基于可靠性。巴鲁夫品质为您承诺卓越的可靠性:其种类丰富的解决方案,提升机器和设备的可靠性,进而推进更安全、更高效的生产。我们的安全技术与安全控制技术相结合,长时间保持始终如一的高品质,为您的机器安全打造创新概念。巴鲁夫为自动化行业定制的安全方案中包含阵容不断扩增的产品和部件,帮助最大程度降低工作人员和机器所面临的危险。这些部件能够轻松集成到控制系统中。
众所周知:机器和设备的高效率和高生产率是工业领域的重要因素。但人员、机器和工作场所的保护也至关重要,而作为传感器和自动化领域专家的我们,必须不遗余力确保我们的传感器工作正常。关键的是,我们的工业安全技术还满足严格的法规。由于人员可能在任何地方直接接触机器,因此安全概念必须满足最高的要求。即使无法完全规避风险和错误,也必须将它们降至最低,并开发出理想的安全概念。利用 Safety over IO-Link,巴鲁夫能够为您的自动化环境打造易于集成的安全解决方案。
Safety over IO-Link 将自动化技术与安全技术相结合,构建一个高效的完整系统。其基础是 IO-Link 通用接口:安全协议通过一条三芯线缆来传输,使得 I/O 安全模块与 IO-Link 主站之间能够通信并进行信息交换。Safety over IO-Link 在传感器层是开放的。巴鲁夫安全部件和其他厂商的安全设备都可以使用标准 M12 线缆连接到 PROFIsafe Safety Hub。
Safety Hub 上总共有 12 个安全输入和 2 个安全输出可用。模块能够输入和输出共 8 A 的电流。最长响应时间为 20 毫秒。Safety Hub 是一个 I/O 安全模块,藉由此模块,还可以捆绑标准部件(如简单的二进制传感器)。IO-Link 主站的安全相关通信通过 PROFIsafe for PROFINET 来实现。安全相关信息利用黑色通道隧穿原理直接通过主站发送到安全控制器。采用此配置的系统最高可达到 PLe/SIL3 级别的安全要求。
我们的 Safety over IO-Link 概念将 IO-Link 久经考验的优点(如可靠灵活的信息交换、跨各层级的数据传输、简单连接以及标准化通用接口)与通过 PROFIsafe for PROFINET 实现的安全相关通信相结合。
安全技术的整合从未如此容易。IO-Link 主站简单地连接到 I/O 安全模块,进而让您能够连接几乎任何安全设备。参数设置通过控制器集中进行。安全概念的参数集能够轻松复制到其他机器和整个系统。系统还能够根据不断变化的要求快速简单地调整。工业安全技术的解决方案简化了系统设计,它使用标准 M12 线缆,节省了接线时间和开支。IP67 安全技术直接安装在现场和机器上,节省了控制柜中的空间,精简了系统概念。