工业RFID系统BIS V
工业RFID系统BIS V

用于在较大距离下读取动态过程

巴鲁夫的UHF系统在自动化过程中保障数据透明和可回溯性。UHF是一种用于跨过程识别解决方案的标准技术。

借助这些产品,可实现标签信息的快速探测及持续的安全传输。通过查询分散存储的产品和过程数据,UHF是物料流每个阶段的可追溯性应用的中心组件。这就使整个供应链中的数据持续保持透明。

最重要的优势

  • 借助全世界通用的标准接口可顺利集成到应用中
  • 符合全球标准ISO 18000-6C以及EPC Gen2 Class1
  • 通过数据载体和天线的多样化组合方案,可灵活应对各种用途
  • 作用范围达6 m及以上
  • 聚束能力,允许同时对多个数据载体 (标签) 进行探测
  • 适合通过总线接口连接到传统控制系统,也适合连接到上一级IT系统
  • 可提供完全量身定制的系统解决方案
  • 通过多样化的附件,可便捷集成到不同的应用中

系统组件

  • 超高频数据载体 (860...960 MHz)

    适用于恶劣环境的可靠可读标签

    数据载体或标签标记待识别目标,并为其添加附加信息,可对其进行读写并通过设置密码进行保护。它们储存产品、过程和质量数据,通过这种方式提供关于整个产品寿命周期的可靠信息。

    巴鲁夫先进UHF数据载体符合最高的工业要求:它们能耐受高温、潮湿、化学物质,即使在金属环境中也能可靠探测到。

    不同于条形码,RFID标签在超出视野范围的情况下也能读取,因此对污染不敏感。被动式数据载体所需的能量可通过读/写磁头以感应方式耦合或从天线发射的电磁波中获得。

    特点

    • 丰富多样的产品组合,具有不同的规格、尺寸和使用范围
    • 所有数据载体都有唯一且不可更改的识别号 (TID) 以及可个性化编程的EPC (Electronic Product Code,产品电子代码)
    • 符合全球标准ISO 18000-6C或EPC Gen2 Class1
    • 可自由写入的附加用户存储区达112字节
    • 有些数据载体类型具有额外密码保护功能
    • 安装方式:粘附、浇注或拧紧
    • 可提供直接安装到金属上的类型
    • 可为一次性使用提供非常物超所值的自粘式“智能标签”,以保留在产品上
    • 通过选择合适的数据载体实现各种各样的工业要求
    • 与读取系统形成最佳协调
    • 借助低成本标签实现批量应用
    • 专门用于汽车工业的无硅酮数据载体
    • 耐高温达220 °C的特种标签
    • 也能提供客户专用的定制类型
    超高频数据载体 (860/960 MHz)
  • 超高频读/写磁头和天线 (860...960 MHz)

    通过空中接口通信

    巴鲁夫UHF读/写头和天线可扩展,能够灵活地规划和实现识别任务,例如用在输送通道或门口时。可为不同的作用范围和应用提供各种不同的规格。作用范围取决于使用的读/写头或天线/数据载体的组合以及取决于处理单元的配置。

    特点

    • 可用于欧盟频率范围 (865 - 868 MHz) 和美国频率范围 (902 - 928 MHz) 的类型
    • 凭借防护等级高达IP67的坚固外壳,能够可靠用于恶劣环境
    • 直接在读/写头上显示状态,方便投入运行并且减少停机时间
    • 通过读/写头的自动设置功能,可以在数秒钟内进行调试和完成配置
    • 通过同轴电缆 (最长10 m) 或M12插塞式连接器连接,导线长度可达50 m
    • 圆极化技术适用于在很大程度上可以无视位置进行探测的数据载体
    • 读取作用范围高达6 m及以上
    • 读/写头和天线可直接安装在金属上
    • 可将最多四个读/写头连接到BIS V处理单元上
    • 可将最多四根天线连接到BIS U-602x处理单元上
    超高频读/写磁头和天线 (860/960 MHz)
  • 手持式超高频读/写设备 (860...960 MHz)

    通过手持式设备,实现快速、便捷的数据记录

    巴鲁夫手持式UHF读/写设备专为移动读取和写入BIS U数据载体而设计。它们可在进行手动质量检查时或在记录保养实施情况时使用。

    巴鲁夫的手持设备用于通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口进行数据传输。它们可通过模块扩充成一维或二维条形码阅读器,即使在不良照明条件和严苛环境中也能非常精准和可靠地工作。

    特点

    • 操作系统为Windows CE® V5.0
    • 线性极化天线
    • 充电电源和操作笔包括在供货范围内
    • 基础设备采用性能强大的Zebra Workabout Pro 4移动电脑
    • 预安装Zebra/Motorola演示软件
    • 特别适合于欠佳的光线条件和恶劣的环境
    • 触摸屏配备大型彩色显示屏
    • 可选附件:扩展坞和手枪式握把,使操作符合人体工程学
    • 客户专用软件请垂询
    移动式超高频读/写设备 (860/960 MHz)
  • 超高频处理单元 (860...960 MHz)

    简单、可靠地采集、处理和转发数据

    非频率制约型处理单元BIS V可简化您的库存管理。它可灵活应用,允许对所有产品系列 (BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)进行混合操作。每个处理单元BIS V最多可同时操作四个读/写磁头。无论哪个行业都可同普遍使用的总线系统相兼容。

    特点

    • BIS U-602x可作为高效长距离替代方案,用于高达6 m及以上的作用范围
    • 通过坚固的锌压铸外壳,可实现完美的电磁兼容性(EMV)
    • 所有接口都可方便地从正面够到
    • LCD显示屏和按键方便进行调试
    • 每个读/写头都通过两个LED直接在处理单元上指示自己的运行状态
    • 不同的BIS U规格已针对特定国家的使用进行认证
    • 集成有IO-Link主站端口BIS U可连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
    • 网络服务器用于便捷地远程监测状态
    • 利用众多常见的控制系统制造商的功能模块实现快速使用
    • USB接口,无需总线连接亦可进行调试
    • BIS Cockpit:无论是哪种接口,读/写头都可以通过基于PC的软件工具设定参数
    • UHF配置工具 (UHF管理器) 用于便捷设置运行需要的所有参数
    BIS U分析单元