工业RFID系统BIS M
工业RFID系统BIS M

适用于高速度和大数据量的force packet

RFID系统BIS M (13.56 MHz) 支持全球ISO标准,并且以大数据量时的高传输速度而加分。

通过数据载体和读/写头的多样化组合,该系统可用于各种不同的应用。例如它适用于近程零件跟踪或生产控制中的应用 (托盘化运输、在工件上标记等)。

主要优势

  • 4针标准布线和IO-Link组件的可用性
  • 与被动式数据载体组合使用时平均作用范围最大400 mm
  • 通过全球RFID标准ISO 15693和ISO 14443A可无缝集成到应用中
  • 可提供世界上常见的所有总线系统
  • 可简单而迅速地投入运行
  • 巴鲁夫高速组件 (比ISO 15693最多快八倍)
  • 能够进行客户定制的开发
  • 可为在各种使用地点的简单集成提供多样化的附件

系统组件

  • 高频数据载体 (13.56 MHz)

    可直接在目标上提供信息

    数据载体伴随工件通过整个生产过程。在这样的背景下,它们会有时暴露于高温、金属环境和环境影响所造成的极端条件下。巴鲁夫的高频数据载体满足此类环境的高要求。在巴鲁夫品种齐全的产品组合中,您一定能找到适用于各种条件的产品。

    特点

    • 被动式数据载体:数据和所需的能量由读/写头以感应方式耦合
    • 所有数据载体都具有一个唯一的识别号 (Unique ID),该号码只可读取而不可更改
    • 符合ISO 15693一致性标准,全球通用
    • EEPROM数据载体,存储容量达992个字节
    • FRAM数据载体存储容量达128 kB,写入循环几乎没有限制
    • 通过粘附或拧紧安装
    • 防护等级高,达IP68/69K
    • 各种不同的属性,例如安装在金属上、耐高温等。
    • 适合于对时间要求严格的应用:巴鲁夫高速数据载体,比ISO 15693最多快八倍
    • 适用于传输系统的特殊主要数据载体,可从两侧写入/读取
    • 可提供紧凑型的数据载体
    • 数据螺栓可简单固定在目标上和快速重新拧下
    高频数据载体
  • 高频读/写头和天线 (13.56 MHz)

    数据载体的通信合作伙伴

    巴鲁夫的应用专用高频读/写头和天线采用达到工业等级的设计,能够轻松集成到您的设备中。它们支持全球标准化标准ISO 15693,以及部分支持ISO 14443A。得益于相当于防护等级IP67的坚固外壳,它们也适合在恶劣的环境中使用。它们的作用范围取决于使用的读/写头和数据载体组合。

    也可提供带IO-Link接口的高频读/写头。它们适用于那些需以低成本来记录少量数据、生产过程,批号和质量数据的应用。

    特点

    • 直接在读/写头上显示状态:调试简单,停机时间最短
    • 可将最多四个读/写头连接到BIS V处理单元上
    • 通过M12插塞式连接器连接,导线长度达50 m
    • 读/写磁头适合在金属件上齐平安装
    • M12结构带集成式天线
    • 专用读/写头 (例如用于输送系统) 可在不使用额外安装支架的情况下方便地安装
    • HF框形天线适用于高达400 mm的作用范围
    • 可实现个性化结构
    • 可提供采用与BIS C读/写头相同设计的刀具ID组件
    读/写磁头和天线
  • 带集成式处理单元的高频读/写头 (13.56 MHz)

    全部在一个壳体内

    带集成式处理单元的读/写头是数据载体和PC或控制器之间的传送器。您能获得的收益:因为天线、电子装置和接口在一个壳体中,所以无需额外的处理单元。

    此外,简单的集成节省了大量的安装耗费。带分离式电子装置的类型也适合狭窄环境,在安装时十分灵活。

    特点

    • 可用的接口:串联 - RS232、RS485/Subnet 16、RS422、USB
    • 新类型也带总线连接:一体式RFID阅读器BIS M-4008可直接连接到Profinet上
    • 防护等级IP67的坚固外壳:在恶劣的环境中可靠使用
    • 直接在阅读器外壳上显示状态:调试简单并且停机时间最短
    读/写磁头带集成式分析单元
  • 高频手持式读/写设备 (13.56 MHz)

    通过手持设备便捷记录数据

    巴鲁夫高频手持式读/写设备专为BIS M数据载体设计。它们特别适合于在进行手动质量检查时或在记录保养实施情况时使用。通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口实现数据传输。

    手持式设备能以模块化方式扩充至一维或二维条形码阅读器。在欠佳的光线条件下和恶劣的环境中也可靠地采集数据。

    特点

    • 操作系统为Windows CE® V6.0
    • 根据数据载体选择,可提供不同的天线类型
    • 作用范围取决于天线类型
    • 充电电源和操作笔包括在供货范围内
    • 基础设备采用性能强大的Zebra Workabout Pro 4移动电脑
    • 预安装巴鲁夫软件 (SDK - Software Development Kit,软件开发工具包)
    • 触摸屏配备大彩色显示屏
    • 可选附件:扩展坞和手枪式握把,使操作符合人体工程学
    • 客户专用软件请垂询
    移动高频读写设备
  • 高频处理单元 (13.56 MHz)

    与控制器可靠地交换数据

    通过巴鲁夫BIS V处理单元,您的每个处理单元同时使用最多四个读/写头。由于不受频率影响,您可以混合使用所有频率 (BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)。这样就只需使用一种类型的处理单元,从而大大简化了库存管理。此外,如果需要普遍适用于各种行业的产品,则可以采用带所有常见总线系统的分析单元。

    特点

    • 通过坚固的锌压铸外壳实现完美的电磁兼容性(EMV)
    • 所有接口都可方便地从正面看到
    • 可变固定方案便于轻松安装到帽沿式导轨或型材上
    • 液晶显示屏和按键有助于便捷进行调试
    • 每个读/写头都通过两个LED直接在处理单元上指示自己的运行状态
    • 集成有IO-Link主站端口用于连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
    • 网络服务器用于便捷地远程监测状态
    • 众多常见控制系统制造商的功能模块确保快速应用
    • 集成式2端口以太网交换机用于线形和环形拓扑结构
    • 体积小巧,结构紧凑 (172 × 48 × 62 mm)
    • USB接口用于在没有总线连接的情况下快速进行调试
    • BIS Cockpit:无论是哪种接口,读/写头都可以通过基于PC的软件工具设定参数
    • 通过坚固的7/8"插头供电,适用于恶劣的工业环境
    BIS M分析单元
  • 高频通信模块 (13.56 MHz)

    用于Subnet 16 总线拓扑结构的网关

    巴鲁夫高频通信模块/网关 (13.56 MHz) 用于进行点对点连接或用作总线连接使用。它们可以直接通过主机 (RS232) 的串联接口或者总线接口集成到您的设备中。

    通过RS485接口可以建立一个最多带16个节点的子网。对于这种子网16-TM总线拓扑结构,我们也可以为您提供合适的读/写头 (高频):巴鲁夫BIS M-410、BIS M-411和BIS M-620类型解决方案具有一个集成式处理单元以及相应的子网 16-RS485接口。

    特点

    • 最多16个读头的通信组件
    • 结构极其紧凑
    • 防护等级IP67的坚固外壳:在恶劣的环境中可靠使用
    • 直接在阅读器外壳上显示状态,方便调试并缩短停机时间
    • 也可为较大读取距离提供解决方案
    通信模块