工业RFID系统BIS L
工业RFID系统BIS L

针对简单识别任务的最佳之选

巴鲁夫低频RFID系统 (RFID BIS L) 适用于涉及识别而较少涉及数据处理的应用。

例如在回溯时通常只需要一个标志 (只读)。这些125 kHz系统在作用范围100 mm内可靠工作,并且相对于水、纺织品、木材和铝等材料表现比较中立。

最重要的优势

  • 数据载体的内存大小限定为192字节
  • 用于传输少量数据
  • 数据载体的产品组合一目了然
  • 适合在不太恶劣的环境条件下使用
  • 唯一使用5个字节的ID,只读
  • 可提供只读式的数据载体 (防篡改)

系统组件

  • 低频数据载体 (125 kHz)

    信息可直接在目标上使用

    低频数据载体伴随工件通过整个生产过程。如果您在实现自己的应用时需要大量标签,巴鲁夫的数据载体 (RFID BIS L) 是一种物超所值且可靠的选择。其中某些为只读功能,因而排除了被擅动的可能性,确保了较高的数据安全性。

    特点

    • 不同大小的圆形数据载体:Ø 12.4 mm、Ø 20 mm、Ø 30 mm、Ø 50 mm
    • 耐化学腐蚀的玻璃数据载体13 × 3 mm
    • 只读数据载体 (3或5字节) 或可读/写数据载体 (192字节)
    • 安装方式:粘附或拧紧
    • 可提供两种只读数据载体类型:具有固定的一次5字节的“Unique ID”,或具有按客户规定的3字节个性化数据编程
    BIS L数据载体
  • 低频读/写头和天线 (125 kHz)

    数据载体的通信合作伙伴

    巴鲁夫应用专用低频读/写头和天线采用适合工业用途的设计,能够轻松集成到设备中。

     

    在处理单元BIS V上连接最多四个读/写头。可以为狭窄位置提供带分离式电子分析装置、格外小巧的M12或M18读头。

    此外,我们可提供带IO-Link接口的读头,它们通常应用于追溯时只需要进行识别 (只读) 的情况。

    特点

    • 防护等级IP67的坚固外壳确保在恶劣环境中可靠使用
    • 作用范围取决于使用的读/写头和数据载体组合 (参见相应读/写磁头的数据表)
    • 通过M12插塞式连接器连接,导线长度达50 m
    • 可提供扁平结构
    低频读/写磁头和天线 (125 kHz)
  • 带集成式处理单元的低频读/写头 (125 kHz)

    一个设备实现读取和分析

    巴鲁夫低频读/写磁头带集成式分析单元,将天线、电子装置和接口合并在一个壳体中。

    安装简单,节省时间和成本。有些读头也适合于狭窄的安装环境。带分离式电子装置的特殊类型可以灵活安装。同时,防护等级IP67的坚固外壳保证了在恶劣环境中可靠使用。

    特点

    • 可用的接口:并联和串联 (RS232、RS422)
    • 取消了附加分析单元
    • 直接在阅读器外壳上显示状态,方便投入运行并且减少停机时间
    带集成式分析单元的低频读/写磁头 (125 kHz)
  • 低频手持式设备 (125 kHz)

    移动数据记录 – 简单且舒适

    巴鲁夫低频手持式设备特别适合于移动读取和写入BIS L数据载体。它们可在进行手动质量检查时或在记录保养实施情况时使用。

    巴鲁夫的手持设备用于通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口进行数据传输。它们可通过模块扩充至一维或二维条形码阅读器,即使在不良照明条件和严苛环境中也能非常精准和可靠地工作。

    特点

    • 操作系统为Windows CE® V6.0
    • 根据数据载体的选择,可提供不同的天线类型
    • 作用范围取决于天线类型
    • 充电电源和操作笔包括在供货范围内
    • 基础设备采用性能强大的Zebra Workabout Pro 4移动电脑
    • 预安装巴鲁夫软件 (SDK - Software Development Kit,软件开发工具包)
    • 触摸屏配备大型彩色显示屏
    • 可选附件:扩展坞和手枪式握把,使操作符合人体工程学
    • 客户专用软件请垂询
    低频手持设备 (125 kHz)
  • 低频处理单元 (125 kHz)

    紧凑的处理单元适合所有频率

    利用巴鲁夫BIS V处理单元,您的每个处理单元同时使用最多四个读/写头。由于这些处理单元不受频率影响,您可以混合使用所有频率 (BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)。这样就只需使用一种类型的处理单元,从而大大简化了库存管理。如果需要普遍适用于各种行业的产品,则可以采用带所有常见总线系统的分析单元。

    特点

    • 通过坚固的锌压铸外壳实现完美的电磁兼容性(EMV)
    • 所有接口都可方便地从正面看到
    • 可变固定方案便于轻松安装到帽沿式导轨或型材上
    • 液晶显示屏和按键有助于便捷进行调试
    • 每个读/写头都通过两个LED直接在处理单元上指示自己的运行状态
    • 集成有IO-Link主站端口用于连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
    • 网络服务器用于便捷地远程监测状态
    • 众多常见控制系统制造商的功能模块确保快速应用
    • 集成式2端口以太网交换机用于线形和环形拓扑结构
    • 体积小巧,结构紧凑 (172 × 48 × 62 mm)
    • USB接口用于在没有总线连接的情况下快速进行调试
    • BIS Cockpit:无论是哪种接口,读/写头都可以通过基于PC的软件工具设定参数
    • 通过坚固的7/8"插头供电,适用于恶劣的工业环境
    BIS L分析单元
  • 低频数据耦合器 (125 kHz)

    通过空中接口可靠地传输数据

    巴鲁夫的低频数据耦合器保证最高水准的灵活性。通过两个空中接口可靠地传输数据。这样做,它们能非接触方式跨接两个通道,从而代替固定的数据传输。数据耦合器可普遍用于所有必须装备一个双机械接口的地点,例如在旋转台、可更换式工件支架或抓臂上。所以也能在以往无法触及的位置上进行功能查询。

    特点

    • 传输系统免保养,无机械磨损
    • 快速和可靠地传输信号
    • 不同的导线长度:1 m、2 m和5 m
    低频数据耦合器 (125 kHz)