工业RFID系统BIS C
工业RFID系统BIS C

适用于生产的可靠信息流

低频RFID系统BIS C特别高效而灵活,能在有大量冷却及润滑剂的加工中心内可靠识别刀具。并非始终需要精确的定位。许多数据载体也能够"在从旁边通过时"动态读取和写入。

LF (70/455 kHz) 是针对较小作用范围的刀具识别首选。其他使用范围包括使用输送装置、FTS和托盘输送系统的工件输送以及安装技术和生产设施组织。

最重要的优势

  • 数据载体和读/写磁头的型号繁多,适用于各种不同的应用和困难的使用条件
  • 无磨损、免保养且耐脏
  • 分析单元中的专用检测软件保证出色的抗干扰度和可靠的数据传输,可提供世界上常见的所有总线系统
  • 存储容量达8 kB

系统组件

  • 低频数据载体 (70/455 kHz)

    直接在目标上提供信息 – 即使在恶劣的环境中也一样

    低频数据载体伴随工件通过整个生产过程。在这样的背景下,它们会暴露于高温、金属环境或环境影响所造成的极端条件下。

    巴鲁夫的数据载体满足严格要求:它们对金属环境中的干扰不敏感,在有大量冷却及润滑剂的环境中依然性能强大并且适合于在高压锅的去离子水中以及在真空中使用。

    特点

    • 多样化的特种数据载体适用于几乎所有工业行业
    • 坚固、达到工业等级、耐天气和高温影响的RFID数据载体
    • EEPROM数据载体具有511、1023、2047字节存储容量
    • FRAM数据载体具有8 kB存储容量,可实现几乎无限的读/写循环
    • 安装方式:粘附或拧紧
    • 10 mm刀具ID数据载体BIS C-122:这款已经过百万计使用的经典产品已成为一种世界性的标准
    • 带双线圈的弯角数据载体可在托盘识别过程中避免托盘旋转
    • 按照客户要求为编码载体编程
    BIS C数据载体
  • 低频读/写头和天线 (70/455 kHz)

    读/写头适合多样化应用

    巴鲁夫应用专用低频读/写头和天线采用达到工业等级的设计,能够轻松集成到设备中。防护等级为IP67的坚固外壳确保在恶劣的工业环境中可靠地使用。

    可根据要求提供带电缆或插塞式连接器的不同版本。可以在处理单元BIS V上连接最多四个读/写头。读/写距离取决于使用的读/写头和数据载体组合,另外还受到运行模式 (静态与动态)、安装材料和金属空白区的影响。

    特点

    • Ø 14.5 mm或M16的专用刀具ID读/写头适合齐平安装在金属件上
    • 可提供1 m、5 m和10 m的电缆
    • 为了保证功能,电缆的长度不可缩短
    • 连接到BIS V处理单元上时需要连接电缆BCC0FCK
    • 可提供客户定制的结构
    低频读/写磁头和天线 (70/455 kHz)
  • 带集成式处理单元的低频读/写头 (70/455 kHz)

    全部在一个壳体内

    带集成式处理单元的低频读/写头将所有组件融合在一个壳体中:天线、电子装置和接口。您可以使用免费PC软件BIS Cockpit进行快速便捷的数据载体编程。除此之外也可以通过带串联接口和巴鲁夫007协议的处理单元进行数据载体编程。

    特点

    • BIS C-60R:最简单的只读系统 (Read-only),适用于简单的应用
    • 无额外组件的8位信息可并联使用
    • 自地址0起,每个数值一律使用3字节
    • 数据载体上的其余字节也可用于其他用途 (通过相应的处理单元)
    读/写磁头带集成式分析单元
  • 低频手持式读/写设备 (70/455 kHz)

    在欠佳的光线情况和恶劣的条件下仍可靠工作

    巴鲁夫低频读/写设备非常适合于BIS C数据载体的移动读取和写入。它们可在进行手动质量检查时或在记录保养实施情况时使用。

    通过WLAN、蓝牙或电缆连接的USB接口实现数据的传输。手持式设备可扩充至一维或二维条形码阅读器。它们在欠佳的光线条件下和恶劣的环境中仍提供可靠的结果。

    特点

    • 操作系统为Windows CE® V6.0
    • 根据数据载体选择,可提供不同的天线类型
    • 作用范围取决于天线类型
    • 充电电源和操作笔包括在供货范围内
    • 基础设备采用性能强大的Zebra Workabout Pro 4移动电脑
    • 预安装巴鲁夫软件 (SDK - Software Development Kit,软件开发工具包)
    • 触摸屏配备大彩色显示屏
    • 可选附件:扩展坞和手枪式握把使操作符合人体工程学
    • 客户专用软件请垂询
    手持式设备
  • 低频处理单元 (70/455 kHz)

    与控制系统可靠地交换数据

    通过巴鲁夫BIS V处理单元,您的每个处理单元同时使用最多四个读/写头。由于它们不受频率影响,您可以混合使用所有频率 (BIS M、BIS L、BIS C、BIS U)。这样就只需使用一种类型的处理单元,从而大大简化了库存管理。此外,如果需要普遍适用于各种行业的产品,则可以采用带所有常见总线系统的处理单元。

    特点

    • 通过坚固的锌压铸外壳实现完美的电磁兼容性(EMV)
    • 所有接口都可方便地从正面看到
    • 可变固定方案便于轻松安装到帽沿式导轨或型材上
    • 液晶显示屏和按键有助于便捷进行调试
    • 每个读/写头都通过两个LED直接在处理单元上指示自己的运行状态
    • 集成有IO-Link主站端口用于连接具有IO-Link功能的传感器和执行器
    • 网络服务器用于便捷地远程监测状态
    • 众多常见控制系统制造商的功能模块确保快速应用
    • 集成式2端口以太网交换机用于线形和环形拓扑结构
    • 体积小巧,结构紧凑 (172 × 48 × 62 mm)
    • USB接口用于在没有总线连接的情况下快速进行调试
    • BIS Cockpit:无论是哪种接口,读/写头都可以通过基于PC的软件工具设定参数
    • 通过坚固的7/8"插头供电,适用于恶劣的工业环境
    BIS C分析单元
  • 低频数据耦合器 (70/455 kHz)

    空中接口的非接触式桥接

    巴鲁夫的低频数据耦合器保证最高水准的灵活性。它们通过两个空中接口可靠地传输数据。这样做,它们能以非接触方式桥接两个通道,从而代替固定的数据传输。

    数据耦合器可普遍使用于必须装备一个双机械接口的地点,例如在旋转台、可更换式工件支架或抓臂上。这样您可以简化您的设备设计,并且由于连接快速 (例如在更换工具时) 从而提高设备可用性。

    特点

    • 数据耦合器如同延长电缆一样工作
    • 传输系统免保养,无机械磨损
    • 快速和可靠地传输信号
    • 不同的导线长度:1 m、2 m和5 m
    • 旋转台、可更换式冲头等的布线简单
    • 提高功能查询效率,包括以往无法触及的位置
    低频数据耦合器 (70/455 kHz)