直接安装在自动化设备中和机器外壳内的可靠电源
可靠和高效的紧凑型电源适合于直接安装在自动化设备中和机器外壳内。它们在各种应用中为传感器、控制系统、HMI和PC提供合适的各级别电源。它们属于结构紧凑,占用空间少的应用,可任意选择24 V、5 V、12 V或15 V电压,因此能在全世界使用。
特点
- 单相
- 20-160 W
- 抗短路
- 可调节的输出电压
- 输入范围88-264 V AC
- 并联运行以便灵活地与应用相匹配 (与型号有关)
- 输出电压的余波特别低
- 发生短路时的短暂停顿模式
- 金属或塑料外壳

电源
我们提供广泛的电压和功率级别供您选择,而且您可找到安全可靠和高效供电的合适电源。我们的Heartbeat®产品为您提供带预测性维护功能的智能解决方案。扩展诊断可通过IO-Link在系统范围内使用。我们的设备已通过CE/TÜV、UL或CCC认证。