只通过一个视觉传感器就能胜任多样化的检测任务
利用我们的视觉传感器BVS E标准型,您可以在控制成本的前提下精确检查生产过程的质量。您可以使用总共七个可相互独立的检查工具,同时检查多项产品特征。能够通过PLC简单地激活多达20项可存储的检查。因此,在更换工件时也能够无缝地继续生产。因此,BVS E标准型能确切胜任故障识别中的简单任务。
特点
- 通过使用一个视觉传感器执行多项任务可节约成本
- 提早识别故障可保证100 %合格质量
- 在更换批次时可简单地转换检测任务,设备可用性高
- 可选择提供红色光或红外线作为集成式照明


BSV E标准型视觉传感器针对初级用户,操作简便,价格低廉,它具有20项检查存储空间,同时用户能在7种相互独立、可自由旋转的工具中自主进行选择。