快速、节能、坚固地应用于工业自动化
工业自动化通过Profinet取得了决定性的进展,这是顺理成章的事情。因为您能通过Profinet将驱动和安全技术直接应用子网络环境中。
这一基于以太网的系统明显快于Profibus,但可以轻松地与之相结合。与IO-Link的连接也是一样。同时它们可以节约时间和成本,确保通过连接改进过程质量。
利用我们的网络模块,可以顺利集成Profinet – 从控制层到驱动层。在恶劣环境中也可使用。
特点
- 通过IO-Link连接,可保证安装自由、简单接线、全面诊断以及集中式参数设置