感应式耦合器
感应式耦合器

以非接触方式传输能量和数据

传感器和执行器的硬布线有一定缺点。电缆和触头在自动化系统中频繁承受高负荷,电缆可能疲劳和断裂并因此导致机器停机。

我们的BIC感应式耦合器通过气隙以非接触方式传输数据和能量。因此不生产任何机械磨损。设备可用性更高,节拍时间更短,过程更灵活。各个单元可快速分离,操作简便且无需保养。因此可在最短的时间内实现您的要求。

特点

  • 无机械磨损
  • 更高的设备可用性、更短的节拍时间、更灵活的过程
  • 可快速分离,操作简便,无需保养

产品系列

  • 用于IO-Link信号传输的电感式耦合器

    在主站和设备之间透明、非接触式地交换数据

    用于IO-Link信号传输的电感式耦合器可通过气隙以非接触方式传输能量和数据。由此省略机械式插接触头。在使用带IO-Link的双向耦合系统时,甚至可以在两个方向上进行数据交换。

    基于IO-Link标准的非接触式信号传输为透明结构:该系统处于“不可见”状态并且不必设置参数。您可以将其便捷连接在IO-Link主站和IO-Link设备之间,随后即可通信。

    不论是哪个IO-Link版本,该系统都具有一个完整的IO-Link接口。事件、参数数据和过程数据借此可直接在主站和设备之间进行交换。

    特点

    • 执行器控制与传感器信号收集同时进行
    • 执行器备用AUX电源可接通/关闭
    • 不需要进行参数设置 – 通过即插即用便捷安装
    • IO-Link功能延伸至设备
    • 灵活的过程数据长度
    通过IO-Link传输信号
  • 用于信号传输的电感式耦合器

    沿两个方向可靠地传输信号

    我们用于信号传输的电感式耦合器设计可传输最多八个传感器信号和八个执行器控制信号。

    该系统双向工作,可以双向传输信号。其远程站能个性化控制和操作端子单元。基站可传输最多八个信号,同时可相互独立地控制四个通道。

    特点

    • 沿两个方向传输信号
    • 远程站个性化控制和操作夹紧装置
    • 最多可传输八个信号
    • 相互独立地控制四个通道
    并行传输信号
  • 用于供电的电感式耦合器

    非接触式能量传输保证快速更换

    快速更换确保高生产效率。然而插接触头常常会对它造成显著妨碍,例如在更换机械手上的夹具时。

    我们用于供电的电感式耦合器通过气隙以非接触方式传输能量。因此无需使用机械式插接触头。优势:无磨损,快速更换工具,高灵活度。

    特点

    • 无磨损 – 通过气隙以非接触方式传输能量
    • 迅速更换刀具
    • 极大的灵活性
    通过感应式耦合器供电