开关
开关

用于复杂网络的最佳基础设施

基于以太网的网络系统在工业自动化中具有越来越重要的意义。我们为您提供大量基于以太网的系统和网络组件供您装备机器和设备 – 例如Profinet和以太网/IP。

为了将所有以太网系统组件便捷地与以太网链接,巴鲁夫为您提供一个完整的系统。

最重要的优势

  • 大量基于以太网的系统和网络组件
  • 用于将以太网系统组件与以太网链接的完整系统

产品系列

  • 非网管交换机

    便捷和高效地连接以太网设备

    利用我们的非网管交换机,5端口和8端口以太网设备能够以星形方式连接到一个组件上。非网管交换机既满足防护等级IP67,也满足防护等级IP20,并且支持10和100 Mbit/s传输率。传输速度可通过自动协商功能自动调整。

    通过它们的自动交叉功能,这些模块可自动识别使用的电缆类型。因此排除了接线错误。

    特点

    • IP67和IP20
    • 传输率10和100 Mbit/s
    • 传输速度可通过自动协商功能自动调节
    • 通过自动交叉功能排除接线错误
    非管理型交换机