E/A模块
E/A模块

高效地传输信号

巴鲁夫的I/O模块通过带控制界面的总线连接二进制和模拟传感器和执行器。通过使用这些模块可显著减少导线数量。

另外,I/O模块提供用于信息处理的附加功能和扩展的诊断能力。不同的结构和连接技术即使在最极端的环境条件下也能为各式各样的应用情况提供解决方案。

最重要的优势

  • 安装简单
  • 参数设置高效
  • 持续诊断
  • 通过不同的结构和连接技术提供个性化的解决方案
  • 适合在极端环境条件下使用

产品系列

  • IO-Link传感器/执行器集线器

    非常适合在恶劣环境中使用 – 具有独一无二的诊断水平

    我们的IO-Link传感器/执行器集线器BNI具有坚固的外壳,非常适合在严苛的工业环境中使用。I/O模块基于M12或M8插接器,安装和保养简单且经济。

    端口专用的单通道监控可识别端口上的短路和过载以及断路。这种选择性诊断水平对I/O模块而言具有独一无二的优势。

    我们的产品类型BNI IOL-302等提供最高灵活性和最佳性能。此型号将两个模块融为一体。500 mA的最大传感器载荷电流非常适合于驱动高能耗液压阀门中的传感器。为此可在端口上配置最大2 A的输出电流。

    特点

    • 安装和保养简单而经济
    • 识别端口上的短路和过载或断路
    • 产品类型BNI IOL-302等提供最佳性能和最高灵活性
    带IO-Link的传感器/执行器集线器
  • IO-Link阀岛接头

    便捷地连接分布式阀岛

    我们的IO-Link阀岛接头也充分发挥IO-Link的优点。用这些组件能轻松连接分散安装的阀岛和控制界面。

    特点

    • 紧凑的适配器外壳可直接插到阀岛上,实现最小的位置占用
    • 与不同阀岛的针脚布置兼容
    • 通过用标准化的3芯/4芯传感器导线连接到控制界面上优化了接线
    • 最多可控制24个电磁线圈
    IO-Link阀岛接头
  • 通用型IO-Link接口

    无限的可能性

    通过我们的通用型IO-Link接口,所有设备都可为IO-Link提供最多16个输入/输出端。利用IO-Link连接,可以按照过程要求,将泵、信号灯、操作控制台、阀岛、开关单元、转换单元等设备与控制界面相连。

    该模块可利用标准传感器导线和一根空闲的电缆提供快速的IO-Link接口。这样就能在控制系统环境中最多集成16个输入/输出端。

    特点

    • 配备紧凑的适配器外壳,可通过IO-Link直接连接不同设备
    • 通用,不受现场总线影响
    • 依靠普通的传感器电缆连接控制界面
    • 可提供带8个或16个输入/输出信号的型号
    • 避免复杂的多重接线过程
    • 采用简洁的接线方案,节省空间、时间和金钱
    通用型IO-Link接口