人机界面

便于用户使用的信息显示

利用我们的控制器和显示装置,您可以随时了解生产处于什么情况或工具位于何处。您能可靠监视机器和系统的状态并将传感器的输出信号转化为光学信号或声音信号。

我们的显示器和LED信号灯SmartLight可以显示物理参数。这样您可以一目了然地识别您的机器的运行状态。

控制器可以评估工业相机和其他传感器的结果,进行检查后再转发给主控制器。通过这种预处理确保仅抓取重要参数,并通过客户网络传输到中央控制器 – 以此保护整个生产环境避免数据过载。

最重要的优势

  • 操作简单
  • 面向工业的结构形式和固定理念
  • 与公司网络环境的标准化连接

产品系列

  • SmartLight – LED 多层指示灯

    显示用户友好的信息和状态

    为了可靠地监控机器和系统的状态和使用点,巴鲁夫提供了 SmartLight LED 多层指示灯和 SmartLight 指示灯。这些信号灯能方便地将您需要的信息可视化。

    SmartLight LED 多层指示灯显示重要或关键的机器状态,并使用色度来显示物理变量的趋势。

    我们的 SmartLight 指示灯可靠地显示清晰的使用点,用来指导操作人员。它还提供许多其他功能,比如显示调整方向、工作步骤的周期时间、执行工作时的等待时间、机器状态或装填料位。带光学传感器的第二种型号用于可靠地检测手势信号。

    所有信号灯都有明亮的 LED 指示灯,其颜色可单独定义。多段或多层指示灯、料位指示或条形图、运行灯和灵活模式都可提供,可以满足任何需求。

    IO-Link 界面提供简便的用户指南。这甚至可让您在运行中进行更改。通过 IO-Link,您可从中央控制位置完成更改。凭借 IO-Link,您可以使用即插即用的方式快速高效地安装智能设备,并链接至控制器或基于电脑的系统。

    特点

    • 多功能:可配置多段或多层指示灯、料位指示或条形图、运行灯和灵活模式
    • 适用于您的应用:多色、明亮、具有广泛色谱的 LED - 可分别定义
    • 高度灵活:可在运行中更改,无需机械重新配置
    • 可通过 IO-Link 用于工业 4.0
    • 安装简单
    IO-Link-SmartLight
  • 显示器

    适合各类应用的数显设备

    巴鲁夫的显示器尤其适合控制柜的安装。我们提供模拟量显示器、轴计数以及带SSI接口或数字脉冲接口的显示器模块供您选择。不同的接口选择能保障最佳集成。此外,多样化的设置让您能在使用过程中更具灵活性。根据不同的版本型号,可通过功能键或触摸屏进行参数设置。

    特点

    • 基本的模拟量显示:经济高效的传感器数据可视化
    • 触屏显示:内置编码器电源,纯文本参数设置,包括显示的颜色,单位,线性度和滞后
    显示器
  • 工业控制器

    透明生产过程

    您是否需要快速、直接地显示或改变生产状态以及您机器上的视觉产品和其他巴鲁夫传感器的配置,并用触摸屏更改它们?我们的工业控制器针对这些任务量身定做。我们的工业级面板PC在Windows 10 IOT上运行,能够操作和显示各种工业部件。使用键盘与鼠标或触摸屏等标准输入、键入系统。这种12英寸显示屏方便您舒适地读取所有信息。我们的新款SmartVision控制器可直接控制工业摄像机,并通过各种网络接口将结果传输到中央控制器。

    功能

    • 可扩展功能范围 – 从简单显示到高性能数据分析
    • 工业型外形和安装理念
    • 标准化链接各种公司网络环境
    工业控制器