被动式分配器
被动式分配器

应用广泛,可在严苛的条件下使用

巴鲁夫的分线盒将传感器及执行器与控制系统相连接。它们是严苛条件下的理想选择,特别是针对冷却及润滑剂的理想之选。完全封装式外壳提供较高的防护等级和出色的抗冲击与耐振动性能。

这种接口的设计可以让其完美地适用于所有设备和机器中,采用的金属螺栓连接件确保接插件的配合精度。

所有分线盒可灵活地安装到任何标准型材和底板上:其安装孔设置在中心。通过额外的侧面安装孔也可以将这个分线盒安装在侧面。灵活的安装方式有助于很好地看清LED指示灯。

主要优势

  • 连接简单
  • 空间需求较小
  • 耐振动且抗冲击
  • 坚固而适合工业用途
  • 使用金属螺栓连接件,不受介质影响
  • 灵活的固定方式
  • 使用金属螺栓连接件,接插件的配合精度高

M12端口插头连接

  • 用12针或19针M23插头进行连接
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 存在4种和8种PNP、NPN规格和不带LED的类型

M12端口电缆连接

  • 不同的电缆长度
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 4种和8种规格
  • 用于PNP以及NPN传感器的类型和不带LED的类型

M12端口盖罩连接

  • 通过插座板连接
  • 可通过跳线实现传感器和执行器供电电源的电流隔离
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 4种和8种规格
  • 用于PNP传感器的类型

M8端口电缆连接

  • 不同的电缆长度
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 4种、6种、8种、10种规格
  • 用于PNP以及NPN传感器的类型和不带LED的类型
  • 通过侧面或正面安装的固定孔实现灵活安装

M8端口插头连接

  • 用8针或12针M12插头进行连接
  • 每个端口一个或两个信号的类型
  • 4种、6种、8种、10种规格
  • 用于PNP以及NPN传感器的类型和不带LED的类型
  • 通过用于侧面或正面安装的固定孔实现灵活安装