Verbindungstechnik

工业用接线解决方案

在巴鲁夫您可以获得出类拔萃的一站式产品服务:传感器、系统和网络技术,以及为实现最佳应用所需的合适插接器和连接导线。支持迅速集成,为快速投入使用提供保障。

我们可针对自动化的所有领域为您提供适合几乎所有网络的品种齐全的连接产品。通过多样化的材料满足世界各地的特定用途。

工业环境中恶劣的使用条件不会给我们的连接器造成任何损害。具有Ecolab许可或防护等级为IP69K的规格特别适合食品工业等敏感领域。

巴鲁夫的插接器和连接导线可耐受高达180 °C的高温以及低至–40 °C的低温。