反射器、光纤和光学系统
反射器、光纤和光学系统

高品质的附件系统满足光学应用

满足光学应用的附件包括圆形和立方形反射器以及反射膜。此外,您可获得塑料和玻璃纤维以及遮光板、透镜、滤光镜和偏转镜。

光学附件系统可以用于巴鲁夫传感器,提供不同的规格 – 也可用于要求苛刻的应用案例。

最重要的优势

  • 品质优越、灵活实用
  • 装配简单
  • 兼容性

产品族

  • 反射器和反射膜

    精确而坚固的反射器

    可以应对各种环境的最佳反射器:我们的圆形和方形反射器以及反射膜耐高温且耐化学物质。它们适合于红色光、白色光、红外线和激光应用。

    巴鲁夫反射器和反射膜与我们的光电传感器相互作用展现了它们的最佳功能。为了在您的应用中实现量身定制的使用,您可以在不同的尺寸和安装选项之间进行选择。

    特点

    • 精确而坚固
    • 通过粘接或拧紧轻松固定
    • 不同的结构
    • 高品质材料
    • 均匀的光学特性
    反射器和反射膜
  • 光学镜片:光圈、滤镜、镜头、偏转板

    用于巴鲁夫传感器和光纤的光学镜片,坚固耐用

    我们的遮光板、透镜和偏转板适合于不同的光学以及超声波传感器和应用。紧凑而坚固的光学镜片以简便安装而著称。

    您可从各种不同的尺寸类型和塑料、铝和不锈钢等规格中轻松选择。

    特点

    • 专为巴鲁夫传感器设计和测试
    • 各种不同的长度和直径与不同的焦点
    • 精度和均匀的光学特性
    • 高品质材料和精准的加工
  • 塑料纤维

    用于光学应用的塑料纤维光缆

    我们紧凑、高度灵活而坚固的塑料纤维解决方案以精度和速度而备受赞誉。有开关和对射光束传感器的规格。有直头或弯头光线出口和可弯曲光学头的各种不同端部 (M2、M3、M4、M5、M6、方形5 × 4 mm至23 × 55 mm等) 。

    塑料纤维耐高温且不易受化学物质影响。即使安装空间有限,您也能轻松安装。

    特点

    • 专为巴鲁夫光纤设备BFB 6K、18KF、73K和75K设计以及测试
    • 各种不同的长度和直径
    • 抗踩踏且耐油污
    • 高附加值
    • 精准的加工和均匀的光学特性
    • 纤维能够同轴排列
    • 可提供自动集束式塑料光纤
    塑料纤维
  • 玻璃纤维

    用于光学应用的玻璃纤维光缆

    紧凑、灵活而坚固的玻璃纤维解决方案以精度和速度而备受赞誉。有开关和对射光束传感器的规格。有直径2至8 mm以及直头或弯头的各种不同端头供您选择。

    玻璃纤维可耐高温至250°C并且不易受化学物质影响。即使安装空间有限您也能轻松安装。

    特点

    • 专为巴鲁夫BFB M18M及BOS 30M等产品设计和测试
    • 各种不同的护套材料,例如聚氨酯、金属波纹软管和硅酮
    • 各种不同的长度和直径
    • 抗踩踏且耐油污
    • 高附加值
    • 高品质的材料和精准的加工
    • 均匀的光学特性
    玻璃纤维