机械保护
机械保护

传感器和设备的机械保护

坚固而可靠:我们的防护罩、保护壳、保护盖、保护软管和破坏防护件可避免传感器或设备损坏。

请从各种不同的规格中选择 – 也可用于要求苛刻的应用。

最重要的优势

  • 高品质且耐用
  • 装配简单
  • 兼容性

产品系列

  • 活塞探头解决方案

    坚固的组件确保最大的应用灵活性

    巴鲁夫活塞探头解决方案具有固定限位和坚固的设计,适用于恶劣的应用环境。它们是焊接设备、冲压应用的理想解决方案,也适合于监控工件弹出的应用。完整的组件由传感器、外壳和弹簧组成。此外,您可在圆形、扁平、带凿头和M6螺纹等不同的杆类型以及三种弹簧张力 (低、中等、高) 之间进行选择。两件式外壳在各种情况下都能简化保养程序。

    特点

    • 在受到污染的环境中依然可靠且拥有持久的服务周期
    • 清洁和保养时传感器更换简单
    • 精确的开关点
    • 通过多样化的尺寸和造型实现个性化的使用
    • 可提供用于螺纹类型的附件:平头,M4、M6、M8、M10
    活塞探头解决方案
  • 防破坏的保护件

    防止不必要的生产损失

    巴鲁夫结构紧凑且坚固耐用的保护盖能够可靠地防止错位和破坏保护。专门为巴鲁夫产品和解决方案设计,它们可轻松安装和固定到M8/M12插塞式连接器、现场总线模块和视觉传感器上。并且有各种不同的规格。您既可购买高品质塑料的防破坏保护件,也可购买铝合金材质防破坏的保护件。

    特点

    • 用于防止错位和破坏的标准工业级解决方案
    • 可以轻松且经济的方式集成到各种设备中
    • 采用高品质材料且满足定制化需求
    防破坏的保护件
  • 保护壳

    所有状况,一种万全的应对之策

    当在非常恶劣的环境中使用巴鲁夫传感器和设备时,可使用我们耐高温、化学品和机械影响并且在焊接区域内也能可靠使用的保护壳。它们由高品质材料制成,拥有耐用的表面,具备合格光学特性的防护玻璃。安装非常简单。如果您缺少某个备件,我们可快速提供。

    特点

    • 高品质材料、结实耐用的表面和坚固的设计确保牢固耐用
    • 可以经济且可靠的方式集成到各种系统中
    • 耐高温、化学品和机械影响
    保护壳
    保护壳

  • 保护帽和端口盖

    可靠应对高温和化学品

    巴鲁夫易于安装的保护帽和端口盖可在恶劣的环境中提供可靠的保护。它们适用于各种各样的巴鲁夫产品,其中包括M8到M30传感器。它们有金属和塑料版本 (也带PTFE涂层),并且具备突出的高温和化学品耐受性。它们中的一些害适合在焊接区域内和在食品工业中使用。

    特点

    • 材料和设计确保坚固耐用,防护等级高达IP69K
    • 可以经济的方式并且紧凑地集成到各种系统中
    • 可提供金属和塑料版本,也带PTFE涂层
    保护帽和端口盖
  • 电缆保护软管

    个性化的电缆保护

    巴鲁夫电缆保护件采用硅酮材质,柔韧而坚固。它以化学耐受性而著称,可承受高达250 °C的温度,这使其是焊接作业环境下的理想之选。我们能提供不同的保护软管、保护套和直径从7至50 mm的保护带。

    特点

    • 耐用而成本经济
    • 安装简单
    • 不同的直径
    • 个性化的产品
    电缆保护软管