用于视觉系统的照明
用于视觉系统的照明

为您的应用提供最佳的光线条件

巴鲁夫在广泛的应用范围内提供正确的光照解决方案

节能、耐用的LED技术具有均匀的光学特性。此外,巴鲁夫照明按照IEC 62471确保眼部安全。您可以在红色光、白色光、红外线或激光类型之间进行选择。

最重要的优势

  • 顶级质量 (全面的EMV检测,防护等级高)
  • 安装便捷
  • 易于投入运行

产品族

  • 暗区照明

    用于表面检查的高效均匀照明

    巴鲁夫暗区照明用于检查表面的划痕、凹痕和不光洁。无论何种材质和表面这些暗区照明的红色光能可靠、均匀地照亮直径90 mm的光场。安装快速且简便。

    特点

    • 固定简单且定位灵活
    • 高品质的外壳,防护等级为IP54
    • 可靠而高效
    • 一流的材料
    暗区照明
  • 背景照明

    均匀、光线明亮,用于裂缝检查

    无论是什么材料或表面,通过巴鲁夫背景照明,您都可以十分便捷地检查尺寸和形状。您可以在拥有不同光场直径 (25 × 25 mm至300 × 200 mm) 的不同大小和使用红色光和红外线的版本之间进行选择。除此之外,巴鲁夫背景照明也可用作漫射入射光照明。

    特点

    • 特别扁平的设计
    • 安装快速且简答
    • 用途广泛且光线明亮
    • 高品质的外壳,防护等级为IP54或IP69K
    • 一流的材料
    • 也可提供不锈钢材质的版本
    背景照明
  • 环形照明

    使用红色光、白色光和红外线的环形照明

    巴鲁夫环形照明光场大小为直径100/60 mm。作为采用明亮LED的附加入射光,其红色光、白色光和红外线的版本可实现均匀照亮。

    特点

    • 固定简单,便于安装
    • 高品质的外壳,防护等级为IP65
    • 可实现较大的检查距离
    • 对于拥有反射镜面的应用,扩散器附件可阻止干扰性反射
    环形照明
  • 线形照明

    均匀、有针对性和直接的照明

    可用作侧面照明,巴鲁夫线形照明产生阴影,以便检测相应特征。此外还能提供持续的照明且没有耀眼区域。

    您可获得光场直径从10 × 95 mm至10 × 195 mm的大小尺寸的线形照明。可提供使用红色光、白色光和红外线的版本,当用作直接照明使用时,能够照亮视野。

    特点

    • 固定简单且定位灵活
    • 外型设计几乎无边框,从而实现堆叠和并排排列
    • 高品质的外壳,防护等级IP54
    • 通过安装支架可作为方形或矩形框架彼此组合
    线形照明
  • 同轴照明

    利用红色光均匀照亮反光的表面

    巴鲁夫红色光同轴照明特别适合照亮反光能力强的表面或反射镜面。您可以在光场大小为50 × 50 mm至100 × 100 mm的两种不同尺寸之间进行选择。

    特点

    • 无需保养且以工业使用为导向
    • 安装简单,便于集成
    • 高品质的外壳,防护等级为IP54
    • 用于检查印刷、受到污染及受到针刺的表面
    • 一流的材料
    同轴照明
  • 聚光照明

    通过聚光实现精确照明

    如需精确照亮区域,巴鲁夫聚光照明会是您的不二之选。我们能提供不同尺寸 (M12、M18、M30) 的解决方案以及红色光和红外线版本供您使用。在各种情况下您都可以从简便的安装和较少的检查频率中获益。

    特点

    • 固定简单且定位灵活
    • 高品质的外壳,防护等级为IP67
    • 一流的材料
    聚光照明
  • 线形激光

    可调节的线形激光

    性能卓越的巴鲁夫线形激光用于识别和测量瑕疵、直径、影像、缝隙、台阶或用于存在性检查。同样也可应用于工业图像处理以及工件或附件的对齐和定位。

    巴鲁夫线形激光是可触发、可聚焦、可调制的。在巴鲁夫特殊针对持久性的解决方案中,您可以在红色、蓝色和绿色光线类型以及不同投影类型之间进行选择包括线形、网格、矩阵、点状及十字形。

    特点

    • 坚固且紧凑 (M18、M12设计)
    • 高品质的外壳,防护等级为IP67
    • 固定简单且定位灵活
    • 安装简单,激光等级1M或2M (不需要采取额外的保护措施)
    • 高品质材料和激光模块
    • 检查距离大,高达2000 mm
    • 亮度可调且可缩放
    线形激光
  • 机器照明灯

    强大– 耐用– 通用

    我们高质量的LED机器照明灯系列BAE LX适合多样化的应用,不仅能用于机器,也适合洗刷设备、工作台、测试台、半自动化的工位以及汽车行业的特殊应用场合。防护等级达IP67或IP69K的紧凑可靠型设计能确保产品的高性能和较长的使用寿命。特殊的紧固装置及4芯M12接口能快速便捷的安装在设备上。全新的BAE LX机器照明灯系列提供塑料或硬质玻璃材质,在250mm至1200mm范围内有11种长度可选。塑料材质(PMMA)的产品直径为20mm,硬质玻璃材质的产品直径为45mm。我们的产品易于安装、能效高,能为您提供最优性价比。

    特点

    • 防撞击、防震动,耐热等级高、机械性能佳
    • 防护等级高达IP67/IP69K:适用恶劣环境
    • 使用经济型标准M12接插件连接,便于安装
    • 单色光,照明区域大,提供漫射照明版本,完全无眩光
    • 采用低能耗、高效率的LED技术有助您降低成本
    • 重量轻且Ø 20mm或Ø45mm的紧凑型设计能节省空间
    • 使用24V DC而非230V AC:无需强制接地,提升工作安全性
    • 易于安装
    机器照明灯, LED, IP69K
    来自巴鲁夫的机器照明灯

    工作中的机器照明灯