固定技术
固定技术

多样化和灵活的固定解决方案

利用我们的安装系统和支架,您可使传感器和设备与它们各自的任务相匹配。

这些设备安装和校准简单,除了固定功能外也可精确定位 – 即使在艰苦的条件下也一样。巴鲁夫固定解决方案的突出特点是高品质的材料和精准的加工。

最重要的优势

  • 灵活而多样
  • 兼容而通用
  • 突出的性价比

产品系列

  • 带限位挡块的接近开关夹紧架

    可靠保护、定位和固定安装融为一体

    我们的接近开关夹紧架带有固定限位,提供可靠的保护,将精确定位和固定安装融为一体。它们的突出特点是安装简单且坚固耐用。有M5至M30的不同尺寸以及钢和不锈钢等不同规格供您选择。

    特点

    • 经济而可靠
    • 安装和保护相结合
    • 传感器更换可快速和简单地实现 – 带固定限位,无需再做调整
    • 齐平和非齐平的型号
    • 也提供无需工具安装的型号
    带固定限位的夹紧架
  • 通用型支架

    精确的通用型支架适合各种应用

    我们的通用型支架可与BMS安装系统组合使用。为此,我们提供众多不同尺寸的圆柱形 (M8至M36) 和立方形结构以及由不锈钢、镀锌钢、阳极氧化铝或耐磨损、耐油塑料等不同材料制成的规格供您选择。

    高品质的通用型支架专为巴鲁夫传感器设计和测试。精度和耐久性是它们的突出特点。

    特点

    • 使用迅速而简便
    • 可灵活,贴合应用
    • 最优的性价比
    通用型支架
  • 通用型安装系统

    能单独配置的安装系统

    我们的通用型安装系统坚固、广泛通用并且安装简单。此系统由底座支架、安装杆、交叉插头和铰接件构成。根据您的应用,有大量合适的传感器和反射器支架供您选择,以便找到合适的解决方案。

    通用型安装系统有各种不同的规格供您选择:阳极氧化铝、镀铬锌、不锈钢或高品质塑料。

    特点

    • 耐用而经济
    • 装配简单
    • 能单独配置和调节
    • 能成套提供
    • 能够安装到底板上和所有常见的型材上
    通用型安装系统
  • 螺母

    用于精确牢固地安装传感器

    我们坚固的镀镍黄铜、不锈钢或塑料螺母早已证明是传感器的标准固定件。它们适用于所有常见的圆柱形结构,以最优惠的价格为您提供高品质,并确保传感器能够轻松、精确、可靠地集成到您的设备中。

    特点

    • 价格便宜而质量高的标准固定选项
    • 适用于尺寸为M05、M08、M12、M18和M30的圆柱形传感器
    • 采用不锈钢、金属或塑料材质
    • 也可作为备件使用
    螺母
  • 用于视觉传感器、智能相机和指示灯的支架

    完美定位 – 简易安装

    巴鲁夫视觉传感器,智能相机和指示灯可配备高质量的支架和支撑系统。这些产品专为我们的机器视觉设备设计制造,便于您在应用中精准定位。

    传感器支架可与BMS装配系统组合使用, 产品以精准度高、使用寿命长著称。

    特点

    • 专为巴鲁夫的视觉传感器、智能相机和指示灯设计制造
    • 可与灵活的BMS装配系统组合使用
    • 精准、可靠、耐用
    • 在机器视觉应用中能最佳定位
    用于视觉传感器、智能相机和指示灯的支架
  • RFID系统的支架

    为巴鲁夫RFID量身定制

    想要对RFID系统精准定位并确保稳固支撑吗?巴鲁夫的支架就能做到。

    牢固的结构专为巴鲁夫RFID系统设计制造,具有高精度、长寿命的特性。这些高质量支架易于安装且提供多种版本,能以最佳状态集成入您的系统。

    特点

    • 便于安装、结构牢固
    • 多版本型号
    • 精确、耐用、可靠
    • 专为巴鲁夫RFID系统和零部件设计制造
    RFID系统的支架
  • 用于人机界面的支架

    可与BMS安装系统组合使用

    用于我们SmartLight智能灯、指示灯、显示器的支架也可提供精准定位及牢固支撑。支架易于快速安装。

    产品结构牢固,质量优异,专为巴鲁夫设备设计制造。可将用于人机界面的支架搭配BMS装配系统一起使用。

    特点

    • 单个附件能满足灵活定位和简便安装的双重需求
    • 便于安装,结构牢固
    • 可与灵活的BMS装配系统组合使用
    • 能集成入机器或装配线
    • 高质量,紧凑型、专为巴鲁夫设备设计
    用于人机界面的支架
  • 用于安全传感器和设备的支架

    机器安全的稳固支撑

    用于安全传感器和设备的紧固件作为附件也可用于定位,便于安装且配合度优异,能广泛兼容各类需求和条件。

    巴鲁夫的安全产品支架专为我们的传感器设计制造,尤为坚固、耐用。

    特点

    • 精确定位,单个附件便于安装
    • 便于安装、结构牢固
    • 专为巴鲁夫解决方案设计
    • 精准、耐用
    安全产品支架
  • 状态监测传感器用支架

    极大的灵活性--安装传感器简单而准确

    我们的状态监测传感器的磁性支架使其安装简单,在准确定位传感器方面提供了极大的灵活性。支架安装简单,无需钻孔或以其他方式准备安装面。使用这些高质量的支架,您可以在应用中测试巴鲁夫状态监测传感器。

    产品特点

    • 高质量、紧凑型支架,专为巴鲁夫状态监测传感器设计。
    • 灵活的定位,便于安装在一个配件中。
    • 磁铁,便于安装
    • 无需对安装面进行机械处理
    • 温度测量的最佳热传导
    状态监测传感器用支架