通信适配器
通信适配器

通过信号转换器高效地传输信号

我们的信号转换器用一种规定的格式存储输入的信号,然后用另一种格式输出信号。

此类模块经常在从模拟信号转换到数字信号时或反向转换时使用。您同样可以利用信号转换器实现不同的通信协议。

最重要的优势

  • 安装简单
  • 安装在控制柜中或直接安装在传感器上
  • 使输出信号与应用相匹配
  • 能够在一个组件上混合不同的信号
  • 成本降低潜力

产品族

  • 信号转换器

    无需附加安装即可改变输出信号或计数和定时器功能

    利用我们的信号转换器,您可以通过简单的方式改变输出信号或计数和定时器功能。为此向您提供模拟量开关,适用于带模拟量输出的传感器;信号转换器,适用于带开关量输出的传感器;以及信号放大器。它们可安装在控制柜中,也可在现场灵活地安装。

    对于电容式传感器,我们提供带无电位转换器触头的适用于电容式传感器的控制器。

    特点

    • 模拟量开关:通过LED显示开关状态
    • 用于电容式传感器的定时器功能以及用于两个电容式传感器的最小/最大料位探测
    • 用于开关量输出传感器的信号转换器可以相互组合,安装简单且调节方便
    信号转换器