产品概览
巴鲁夫向您提供覆盖面极广的高品质产品系列:用于线性位移检测、识别、目标检测、监控工艺介质和工业图像处理的全面产品组合。我们的产品系列中还包括海量附件,例如极其丰富多样的网络及连接技术用于高性能基础设施。我们以此为基础开发整体自动化解决方案,并伴随您一步步地进入数字化世界。
工业自动化全面解决方案 – 一站式服务。
在生产过程中实现自动识别和回溯。
基于摄像头的目标和过程控制以及光学识别,适用于自动化。
利用我们的人机界面您可以一目了然地浏览各种运行状态。
凸显巴鲁夫优异品质的安全性
横跨所有生产层面的信息交换确保在整个过程中获得最佳性能。
既能配合防护等级达到IP20和IP67的Heartbeat®功能,也能用于控制柜,还能作为紧凑型系统适用于自动装置。
非常适合于标准化及灵活地应用在工业环境中。
无论机械还是电子产品:巴鲁夫始终为您提供合适的附件。