产品资讯
单个传感器内运行多个测量系统
我们的冗余磁致伸缩线性位置传感器现在有两个数字接口。SSI和启动/停止。这满足了对安全性和可用性的最高要求。与传统的模拟接口相比,它们不易受噪声影响,同时提供更高的分辨率。此外,它们的采样频率高达1000 Hz,可实现快速数据采集。
在一个壳体内最多可以同时运行三个独立的测量系统,确保不间断的处理。压力额定值为600巴,非常适合用于安全问题严重的阀门和液压缸。IP67等级意味着它们对污染不敏感,可以经受住恶劣环境的考验。为了满足您的个性化需求,您可以从各种外形尺寸和25至7,620毫米的测量范围中选择。
与我们所有的磁致伸缩线性位置传感器一样,这些传感器具有高重复性和非接触式测量的特点。
特点