磁场定位系统

智能线性反馈 - 持续且无接触地测量位置

智能线性反馈 - 持续且无接触地测量位置

“智能工厂”拥有复杂的生产线,具有很高的灵活性。当需求和规格不断变化时,很难整合所需过程并确保产品质量。持续关注过程变得至关重要。抓具、压印机和换刀器中的传感器在此过程中起着至关重要的作用。它们确保了基本操作速度、精确度和灵活性。

产品搜索器

巴鲁夫的新型 BMP 磁场定位系统让您监控连续的工作过程,可靠且无磨损。磁场定位系统帮助您掌控各种过程,确保所有工件同步加工,始终保持高能效。

从而,各种不同应用下的过程可靠性和自动化品质均得到提高:无论您需要控制汽车行业的装配,还是要适应包装行业不断变化的形式和过程参数,这款全新磁场定位系统都能提供可靠、精确的效果。

特点

  • 采用模块化理念,具有更大的灵活性 - 测量范围可达 256 mm
  • 透明度高 - 通过模拟电压和电流输出端以及 IO-Link 接口持续检测密闭空间中的活塞位置
  • 结果可靠 - 应用相关的线性和重复精度
  • 高工艺安全性 - 低温漂移和高质量的电磁兼容性
  • 适用于工业 4.0 - 快速更换、状态监控和预见性维护

产品简介

联系方式

联系方式