带Drive-Cliq接口的磁编码器

带Drive-Cliq接口的磁编码器
带Drive-Cliq接口的磁编码器

通用——以简单的方式直接连接到驱动系统

BML SGA绝对磁编码器在要求绝对位置精度和行程终端精度的应用中有着出色表现。由于允许离开然后再返回到磁带的检测范围,因此便为自动化和机床生产领域中的苛刻应用提供了简单而经济的解决方案。系统还易于改装。

产品简介(PDF文件)

得益于Drive-Cliq接口,系统能够出色地整合到西门子控制器环境中。西门子已对系统进行相应认证。即插即用式设计让系统轻松集成到驱动系统中。控制器自动检测传感器及其基础设置。系统连续检查测量质量,这样就能够检测到运行期间发生的任何机械位置偏移。其自动状态监测功能可检测信号质量。可以在控制器中评估功能储备。

特点

  • 可靠:非接触且无磨损的测量原理
  • 通用:测量范围最远可达48 m,系统精度高达±12 μm
  • 省时:读取距离可达1.3 mm,简化了安装
  • 方便:其状态LED和诊断功能保障可靠的运行和更快速的维护
  • 易于集成:节省空间,外形紧凑
联系方式

联系方式