电源

可靠而高效的电源

无论单相还是三相 (并联或串联),无论是用于控制柜、用于自动化设备的紧凑型还是直接在环境恶劣的现场使用 – 为各种应用提供最佳供电。

我们提供广泛的电压和功率级别供您选择,而且您可找到安全可靠和高效供电的合适电源。我们的Heartbeat®产品为您提供带预测性维护功能的智能解决方案。扩展诊断可通过IO-Link在系统范围内使用。我们的设备已通过CE/TÜV、UL或CCC认证。

 

产品系列

紧凑型电源
Heartbeat®电源-具有附加价值的电源
带有IO-Link接口和附加价值的Heartbeat®电源设备
符合DIN标准的控制柜电源